Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Mobilfunk-Router LTE, NAM,GSM+UMTS+LTE, 4x10/100Mbit/s RJ45Port, 2xSMA

Anwendungsbereich / detailliert

-------------------------------

Zur optimalen Anbindung von Ethernet-basierten

Subnetzen und Automatisierungsgeräten (sowohl

ortsfeste Stationen als auch mobile Teilnehmer) an

Remote Networks (z.B. zentrale Überwachungs- und

Steuerungsanlagen). Die hohen Datenraten erlauben die

Übertragung von Massendaten oder Bildern in Echtzeit.

Die Kommunikation erfolgt über Mobilfunknetze der 2.,

3. und 4. Generation (2G - GSM, 3G - UMTS, 4G - LTE).

Der Mobilfunk-Router mit LTE (für den Einsatz in

Nordamerika) ermöglicht ohne LTE-Netz automatische

Umschaltung auf UMTS bzw. GSM (GPRS, EDGE).

Er verfügt über 4 x RJ45 Ports für Switching und/oder

Routing und 2 x SMA-Antennenanschlüsse.

Anbindung von statischen Teilnehmern zur Steuerung und

Überwachung zum Beispiel von:

- Klär-, Wasseraufbereitungsanlagen

- Öl- und Gasversorgung

- Fernwärmenetzen

- Energieverteilung

- Pumpstationen

- Verkehrstechnik

Weltweites Condition Monitoring zum Beispiel für

  Windkraft- und Photovoltaikanlagen

 

Kundenvorteil

-------------

- Geringe Investitions- und Betriebskosten zur

  Überwachung und Steuerung von angebundenen

  Unterstationen.

- Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch

  Fernprogrammierung und -diagnose (Teleservice).

- Hohe Security-Standards durch integrierte Firewall

  und VPN-Verbindungen sowie hohe Prozessverfügbarkeit

  durch redundante Übertragungswege.

- Provider-unabhängig und durch hohe Bandbreite,

  Performance und Geschwindigkeit breit einsetzbar.

- Komfortable und gesicherte Anbindung von weltweit

  verteilten Unterstationen an zentrale

  Steuerungsanlagen für Fernzugriff über eine

  Managementplattform für Remote Networks und

  Übertragung von großen Datenmengen in Echtzeit.

- Hohe Datenrate und Antennen-Diversität zur

  Übertragung hoher Datenmengen bei gleichzeitiger,

  robuster Funkübertragung.

- Weiter Temperaturbereich (-20°C bis +60°C) für den

  Einsatz in Umgebungen mit hohen klimatischen

  Schwankungen.

- Unterstützte Security-Mechanismen wie IPsec,

  OpenVPN, Firewall für erhöhte Netzwerksicherheit

  durch Verwendung gängiger Standards.

- Integrierter managed 4-Port Switch zur

  Konfiguration von bis zu 4 IP-Adressen für

  verschiedene Subnetze.

- Redundante Spannungsversorgung für zuverlässigen

  Betrieb, auch bei Ausfall einer Spannungsversorgung.

- Unterstützung länderspezifischer Standards für

  Nordamerika ermöglicht global weit verbreiteten

  Einsatz.

Das Produkt kann u.a. durch ein Wechsel-/

  Speichermedium (PLUG), eine Managementplattform für

  Remote Networks und RJ45-Steckverbinder sowie

  verschiedene omnidirektionale und gerichtete

  Antennen und Zubehör ergänzt werden.

 

Allgemeine Merkmale

-------------------

Übertragungsrate

– bei Industrial Ethernet: 10/100 Mbit/s

– bei GPRS-Übertragung

..- bei Downlink maximal:  85,6 kbit/s

..- bei Uplink maximal:    85,6 kbit/s

– bei eGPRS-Übertragung

..- bei Downlink maximal:  236,8 kbit/s

..- bei Uplink maximal:    236,8 kbit/s

– bei UMTS-Übertragung

..- bei Downlink maximal:  14,4 Mbit/s

..- bei Uplink maximal:    5,76 Mbit/s

– bei LTE-Übertragung

..- bei Downlink maximal:  100 Mbit/s

..- bei Uplink maximal:    50 Mbit/s

– bei ADSL2+-Übertragung

 

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

– für internes Netzwerk:   4 x RJ45-Port

                           (10/100 Mbit/s, TP,

                           Auto-Crossover)

– für externes Netzwerk:   2 x SMA-Antennenbuchse

                           (50 Ohm)

– für Spannungsversorgung: 2 x Klemmleiste

 

WAN-Anbindung

Art des Funknetzes wird unterstützt:

                           GSM, UMTS, LTE

Art des Mobilfunkdienstes wird unterstützt:

                           GPRS, eGPRS, HSPA+

 

Betriebsfrequenz

– bei GSM-Übertragung:     850 MHz, 900 MHz,

                           1800 MHz, 1900 MHz

– bei UMTS-Übertragung:    850 MHz, AWS-1

                           (1700/2100) MHz, 1900 MHz>

– bei LTE-Übertragung:     700 MHz, 850 MHz, AWS-1

                           (1700/2100) MHz, 1900 MHz

 

Spannungsart der Versorgungsspannung: DC

Versorgungsspannung

– Nennwert:                24 V

– Bemessungswert:          10,8 V bis 28,8 V

 

aufgenommener Strom bei Nennwert der

  Versorgungsspannung maximal: 330 mA

Verlustleistung [W]

– maximal:                 8

 

Betriebstemperatur:        -20 °C bis 60 °C

relative Luftfeuchte bei 25 °C während Betrieb

  maximal:                 95 %

Schutzart:                 IP20

 

Bauform, Maße und Gewichte

– Bauform:                 kompakt

– Breite x Höhe x Tiefe:   35 mm x 147 mm x 127 mm

 

Befestigungsart

  S7-300-Profilschienenmontage,

  S7-1500-Profilschienenmontage,

  35 mm DIN-Hutschienenmontage, Wand-Montage

 

Produktfunktionen

-----------------

 

Management, Konfiguration, Projektierung:

  DynDNS-Client, no-ip.com-Client, CLI,

  Web-based Management, MIB-Unterstützung,

  TRAPs via E-Mail

Protokoll wird unterstützt: Telnet, HTTP, HTTPS

Art der Projektierung:      Web-based Management

 

Diagnose

  SysLog, Packet Filter Log

Protokoll wird unterstützt: SNMP v1, SNMP v2,

                            SNMP v2c, SNMP v3

 

DHCP:                      DHCP-Client,

                           DHCP-Server - internes Netz

 

Routerfunktion

  NAT (IP Masquerading), Port Forwarding,

  NAT-Traversel, 1:1 NAT, DNS-Cache

 

Security:

  Passwortschutz, Packet Filter

Virtual Private Network

– Ausführung der Firewall: Stateful Inspection

– Produktfunktion:         IPsec, OpenVPN (als Client)

– Anzahl der möglichen Verbindungen: 20

– Art der Authentifizierung:         PSK

 

Uhrzeit

Protokoll wird unterstützt: NTP, SNTP

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

------------------------------------

Norm

– für EMV:                 FCC CFR 47,

                           Part 15, Subpart B

Siemens AG / SCALANCE M876-4 LTE (NAM)
6GK5876-4AA00-2DA2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern