Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

GSM/GPRS-Modem zur Anbindung von Steuerungen

GSM/GPRS-Modem zur Anbindung von Steuerungen über GSM/GPRS an PC-Leitstellen.

  • Ausführung als Quad-Band-Modem mit den Frequenzbändern 850/900/1800/1900 MHz
  • Fernprogrammierung über CSD-Verbindungen
  • Diagnose-LEDs für Modemstatus, Feldstärke und Verbindungsstatus
  • SMA-Anschluss für GSM/GPRS-Antenne
  • Automatisches Aufbauen und Halten der IP-basierten Online-Verbindung zum Internet
  • Umschaltung zwischen GPRS und CSD im laufenden Betrieb
  • Versenden von SMS und Fax über GSM
  • CSD- und GPRS-Verbindung über AT-Befehle nach Hayes steuerbar
  • Übertragungsraten RS232:                       bis 54.000 Bit/s
  • Versorgungsspannung:                           DC 12 – 30 V
  • Betriebstemperatur:                            -20 – +60 °C
  • Abmessungen (B x H x T):                       30 mm x 100 mm x 90 mm
  • Schutzart:                                     IP 30
  • Zertifizierung gemäß:                          CE, UL, ATEX, FM
  • Approbiert nach:
      EN 60950, EN 55024, EN 55022 Klasse A, EN 61000-6-2
  • Zubehör: Handbuch (inkl.), Quadband-Antenne mit 5 m Antennenkabel
Siemens AG / MODEM MD720
6NH9720-3AA01-0XX0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern