Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sanftstarter, 200 - 480 V, 38 A, 18,5 kW, AC110 - 250 V, Thermistoreingang

Sanftstarter für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren

Betriebsspannung: 200 bis 480 V

Betriebsstrom bei 40 °C: 38 A

Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V bei 40 °C: 18,5 kW

Steuerspeisespannung: AC 110 bis 250 V

Produktfunktion: Autoreset, Betriebsmesswertanzeige, Einstellbare Strombegrenzung, Fehlerlogbuch, Fern-Reset, Geräteeigenschutz, Hand-Reset, Kommunikationsfunktion, Motorüberlastschutz, PROFIenergy, Pumpenauslauf, Sanftanlauf, Sanftauslauf, Soft Torque, Thermistormotorschutz-Auswertung, via Software projektierbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Steuerstromkreis: Schraubanschluss

 

Siemens
3RW52171TC14

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern