Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sanftstarter, 200 - 480 V, 32 A, 15 kW, AC110 - 250 V

Sanftstarter für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren

Betriebsspannung: 200 bis 480 V

Betriebsstrom bei 40 °C: 32 A

Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V bei 40 °C: 15 kW

Steuerspeisespannung: AC 110 bis 250 V

Produktfunktion: Analogausgang, Autoreset, Betriebsmesswertanzeige, Einstellbare Strombegrenzung, Fehlerlogbuch, Fern-Reset, Geräteeigenschutz, Hand-Reset, Kommunikationsfunktion, Motorüberlastschutz, PROFIenergy, Pumpenauslauf, Sanftanlauf, Sanftauslauf, Thermistormotorschutz-Auswertung, via Software parametrierbar, via Software projektierbar, Wurzel-3-Schaltung

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Steuerstromkreis: Schraubanschluss

 

Siemens
3RW55161HA14

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern