Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Digitale Messung für offene Leistungsschalter

Komplette Messung für offene Leistungsschalter bestehend aus:

  • 3 Stück Wandler, Klasse 1, sekundärer Bemessungsstrom 5 A, primärer Bemessungsstrom entsprechend dem Bemessungsbetriebsstrom
  • 1 Stück 3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
  • 1 Stück Messung bestehend aus 3 x Wandlern und
    1 x Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau 96x96x73(BxHxT)
    Messungen mit Min.-, Max.- und Mittelwerten:
    * Strang- und Außenleiterspannungen (UL-N und UL-L)
    * Phasenströme
    * S, P und Q je Phase und Gesamtleistungen
    * Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt
    * Frequenz
    * THD für Spannung und Strom je Phase
    Energiezähler für Wirk-, Blind- und Scheinarbeit, Hoch- und Niedertarif, Bezug und Abgabe, Betriebsstundenzähler
    Grafik-LCD-Display, intuitive Tastenbedienung
    max. 3~ 690/400V / 5A AC (CATIII)
    Messgenauigkeit Klasse 0,5S gem. IEC 62053-22 für Wirkarbeit
    Grenzwertüberwachung, Logikfunktionen
    Versorgungsspannung: 95 bis 240VAC +/- 10%, 140 bis 340VDC +/- 10%
    Strommessung über x/1A oder x/5A Wandler

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern