Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten Schiene 2000 A, AC - Kupfer

Technische Daten

Bemessungsstrom

                       ventiliert:    geschlossen:

Horizontal/ hochkant:  2000 A         1600 A

Vertikal:              1650 A         1600 A

Horizontal/ flach:     1200 A         1200 A
durch Funktionserhalt                _____
reduziert auf:                       _____ A

Leitermaterial:                       Kupfer

Isolierstoff: Hochwärmebeständige Isolierbeschichtung

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter: 58 kA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk:    176 kA

Leiterquerschnitt bei 100% Schiene:   706 mm²

Brandlast ohne Abgangsstellen:        7,09 kWh/m

Abmessungen H x B:                    180 mm x 180 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern