Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten Schiene 2500 A - Kupfer

Technische Daten

Bemessungsstrom:                   2500 A
durch Funktionserhalt             _____
reduziert auf:                    _____ A

Leitermaterial:                    Kupfer

Isolationsmaterial:                Polyester

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter:
100 kA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 220 kA

Leiterquerschnitt:                 1068 mm²

Äquivalenter Kupferquerschnitt Gehäuse:
1186 mm²

Abmessungen H x B:                 213 mm x 155 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern