Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

BaseUnit Typ A0 mit 16 Push-In E/A-Klemmen, 2 Spannungsbusse (D)

SIMATIC ET 200SP BU15-P16+A0+2D

 

Anwendungsbereiche

BaseUnit zur elektrischen und mechanischen Verbindung der E/A-Module mit der Peripherie und zur Verkabelung der externen Komponenten.

Bietet ein flexibles und skalierbares E/A-System, das einen nahtlosen Betrieb und Integration gewährleistet.

Geeignet für alle E/A-Module des BaseUnit-Typs A0 oder A1.

 

Merkmale des Systems

BaseUnit Typ A0

BaseUnit Breite von 15 mm

16 Klemmen mit Anschluss an das I/O-Modul

2 selbstorganisierende Spannungsschienen (P1 und P2)

Eröffnet eine neue potenzielle Gruppe

Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung

Federöffner zum einfachen Entfernen der angeschlossenen Kabel

Geeignet für Kabeldurchmesser (flexible Kabel)  

      von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse

      von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse

 

Funktionen

Externe Absicherung der Stromversorgungsleitungen über 24 V DC/10 A Schutzschalter mit Auslösecharakteristik Typ B oder C

Integrierter Netzfilter

 

Technische Daten

Nominale Versorgungsspannung 24 V DC

Max. Strombelastbarkeit

pro potenzieller Gruppe:                                10 A

pro Prozessanschluss: 2 A

Temperaturbereich für Standardkomponenten:

Horizontaler Einbau: von -30 bis 60 °C

Vertikaler Einbau: von -30 bis 50 °C

Siemens
6ES7193-6BP00-0DA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern