Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

BusAdapter PROFINET mit 2 M12-Anschlüssen

SIMATIC ET 200SP BA 2xM12

 

Anwendungsbereiche

BusAdapter zum Anschluss von Industrial Ethernet an das ET 200SP-System.

PROFINET BusAdapter mit Standard M12-Stecker (D-kodiert) oder als steckbare Push-Pull-Version mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit.

 

Merkmale des Systems

1 PROFINET-Schnittstelle

2 M12-Anschlüsse

LEDs zur Überprüfung des Kommunikationsstatus

 

Technische Daten

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

Horizontaler Einbau: von -30 bis 60 °C

Vertikaler Einbau: von -30 bis 50 °C

Max. Kabellänge (Cu):                        100 m

Siemens
6ES7193-6AM00-0AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern