Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

BusAdapter PROFINET mit LC-LD und RJ45-Anschluss

SIMATIC ET 200SP BA LC-LD/RJ45

 

Anwendungsbereiche

BusAdapter zum Anschluss von Industrial Ethernet an das ET 200SP-System.

PROFINET BusAdapter entweder für den Einsatz mit Langstrecken-Glasfaserverbindung für Anwendungen mit erhöhter EMV- und Vibrations-/Schockbelastung sowie elektrischen Potentialunterschieden zwischen zwei Stationen oder für den Einsatz mit Standard-Ethernet-Buchse für Standard-RJ45-Stecker.

 

Merkmale des Systems

1 PROFINET-Schnittstelle

1 LC-Anschluss (entspricht 100BASE-FX)

1 RJ45-Anschluss

Singlemode-Lichtwellenleiter

Integrierter Medienkonverter zur automatischen Umwandlung der Signale

LEDs zur Überprüfung des Kommunikationsstatus

 

Technische Daten

Horizontaler Einbau: von -30 bis 60 °C

Vertikaler Einbau: von -30 bis 50 °C

Max. Kabellänge:

Glasfaserkabel: 20 km

Cu-Leiter:                                 100 m

Siemens
6ES7193-6AG60-0AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern