Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

BusAdapter PROFINET mit SCRJ und RJ45-Anschluss

SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45

 

Anwendungsbereiche

BusAdapter zum Anschluss von Industrial Ethernet an das ET 200SP-System.

PROFINET BusAdapter entweder zur Verwendung mit POF/PCF-Lichtwellenleiteranschluss für Anwendungen mit erhöhter EMV- und Vibrations-/Schockbelastung sowie elektrischen Potentialunterschieden zwischen zwei Stationen oder zur Verwendung mit Standard-Ethernet-Buchse für Standard-RJ45-Stecker.

 

Merkmale des Systems

1 PROFINET-Schnittstelle

1 SCRJ-Anschluss

1 RJ45-Anschluss

Integrierter Medienkonverter zur automatischen Umwandlung der Signale

LEDs zur Überprüfung des Kommunikationsstatus

 

Technische Daten

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

Horizontaler Einbau: von -25 bis 60 °C

Vertikaler Einbau: von -25 bis 50 °C

Max. Kabellänge:

Polymere ummantelte Faser (PCF):                 100 m

Polymere optische Faser (POF):                 50 m

Polymere ummantelte Faser Graded-Index (PCF-GI): 250 m

Cu-Leiter:                                 100 m

Siemens
6ES7193-6AP20-0AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern