Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SIPLUS BusAdapter PROFINET mit LC- und RJ45-Anschluss

SIPLUS ET 200SP BA LC/RJ45

 

PROFINET BusAdapter mit Glasfaseranschluss für 1 LC-Stecker für Anwendungen mit erhöhter EMV- und Vibrations-/Schockbelastung sowie elektrischen Potentialunterschieden zwischen zwei Stationen. Medientyp Multimode.

1 Standard-Ethernet-Buchse für Standard-RJ45-Stecker.

Geeignet für den Einsatz in korrosiver Umgebung (z.B. H2S, Cl2, NH3), Kondensation, 100% relative Luftfeuchtigkeit, Eisbildung erlaubt, aggressive Atmosphäre nach EN 60721-3-3 chemische (-3C4), mechanische (-3S4) und biologische (-3B2) Wirkstoffe, inkl. Salznebel nach EN 60068-2-52 (Schweregrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmiermittel inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung nach EN 60664-3, Typ 1.

 

Merkmale des Systems

PROFINET-Schnittstellen 1

LC-Anschlüsse 1

RJ45-Anschlüsse 1

 

Technische Daten

BasisEinheitsbreite:                         20 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:     

Horizontaler Einbau:                          von -40 bis 60 °C

Vertikaler Einbau:                            von -40 bis 50 °C

Derating:                                     3500 m (Tmax -10K)

                                              5000 m (Tmax -20K)

Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel, max: 5000 m

Max. Kabellänge:                              

Multimode-Gradienten-Index-Faser:             3 km

Cu-Leiter                                    100 m

 

Siemens
6AG1193-6AG20-2AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern