Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Profinet-Anschaltmodul für dezentrale Peripherie - Standard

Einsatzgebiete/Anwendungen

--------------------------

Anbindung von bis zu 32 verteilten Ein- und

Ausgangsmodulen an eine SPS-Steuerung

über das Bussystem PROFINET.

 

Systemmerkmale

--------------

Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC

Unterstützt Medienredundanzverfahren MRP

LED zur Anzeige von Diagnosen von Fehlern an unter-

lagtern Modulen

Betrieb mit Lücken möglich

Baugruppenwechsel unter Spannung möglich (1 Modul)

Unterstützt Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

Bussystem PROFINET RT/IRT

Minimale Buszykluszeit: 250µs

Stationsausbau bis zu 32 IO-Module

 

 

Features

--------

Unterstützt Betrieb von fehlersicheren Modulen

Konfigurationsvarianten über Datensaetze aktivieren/

deaktivieren (Optionen Handling)

Betrieb an mehreren Controllern (Shared Device)

Unterstützt PROFIenergy

 

 

Techn. Daten

------------

Maximales Adressiervolumen

        pro Modul: 256 Byte E/A

        pro Station: 512 Byte E/A

 

Temperaturbereich Standard Komponente:

Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C

Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C

Siemens / IM155-6PN ST
6ES7155-6AA00-0BN0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern