Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

4 Analogeingänge für I(mA) - Standard

SIMATIC ET200SP AI 4xI 2-/4-Leiter ST

 

Anwendungsbereiche

Analogeingangsmodul für einen modularen Aufbau

um sich an eine Automatisierungsaufgabe anzupassen.

Geeignet für die Messung von Strömen

über 2- oder 4-Draht-Messumformer.

 

Messbereiche:

Aktuell:        

  • 0..20mA
  • 4..20mA
  • +/-20mA

 

Merkmale des Systems

Versorgungsspannung 19,2 - 28,8 V DC

Nennspannung (DC) 24V

Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung

Stationäre Verkabelung

Austauschbarer Anschlusskasten

geeignet für Kabeldurchmesser (flexible Kabel)

        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse

        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse

Während des Betriebs umparametrierbar

LED-Statusanzeige für kanalspezifische Statusinformationen

LED-Diagnoseanzeige am Gerät

Schutz gegen Kurzschluss der Sensorversorgung

Messbereich nach Kanal parametrierbar

Max. Betriebsgrenze: +-0,5%

 

Diagnosen

Parametrierbar durch Modul

  • Fehlende Lastspannung L+
  • Kurzschluss gegen M
  • Überlauf
  • Unterlauf
  • Drahtbruch

 

Funktionen

Glättung von Analogwerten (bis zu 16-fach)

Störfrequenzunterdrückung (16,6 Hz, 50 Hz, 60 Hz)

 

Technische Daten

Zulässiger Eingangsstrom:                  0 bis 50mA

Adressraum pro Modul:                      8 Byte

Auflösung:                                 max. 16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Temperaturbereich für Standardkomponenten:

Horizontaler Einbau:                       von -30 bis 60 °C

Vertikaler Einbau:                         von -30 bis 50 °C

Max. Kabellänge:                           

Abgeschirmt:                               1000 m

 

Siemens
6ES7134-6GD01-0BA1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern