Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SIPLUS Fail-Safe Power Modul - Standard - Schiene

SIMATIC ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM ST

 

Anwendungsbereiche

Geeignet für den Einsatz in korrosiver Umgebung (z.B. H2S, Cl2, NH3), Kondensation, 100% relative Luftfeuchtigkeit, Eisbildung erlaubt, aggressive Atmosphäre nach EN 60721-3-3 chemische (-3C4), mechanische (-3S4) und biologische (-3B2) Wirkstoffe, inkl. Salznebel nach EN 60068-2-52 (Schweregrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmiermittel inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung nach EN 60664-3, Typ 1.

Qualifiziert für den Einsatz in Schienenumgebungen nach EN 50155, Temperaturklasse OT1, ST1/ST2, horizontaler Einbau.

Entspricht EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50124-1, EN 50125-1, EN 50125-2, EN 50125-3, EN 61373.

Brandschutzeigenschaften nach EN 45545-2 auf Anfrage erhältlich.

Qualifiziert für den Einsatz in Land-, Schienen- und Spezialfahrzeugen nach EN60721-3-5, Klasse 5B2, 5C3, 5S3.

Fehlersicheres Leistungsmodul

geeignet für den Anschluss von 2-Draht-Sensoren

nach IEC 61131, Typ 1 und für die fehlersichere

Abschaltung von Standard-IO-Modulen über  

Ausgang/ Rückwandbus

2 Eingänge (SIL3/Kat.4/PLe)

1 Ausgang PM- oder PP-schaltend, (SIL3/Kat.4/PLe)

 

Merkmale des Systems

Versorgungsspannung 20,4 - 28,8 V DC

Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung

Stationäre Verkabelung

Austauschbarer Anschlusskasten

geeignet für Kabeldurchmesser (flexible Kabel)

        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülsen

        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülsen

Eingangsverzögerung nach Kanal parametrierbar

LED-Statusanzeige für kanalspezifische Statusinformationen

LED-Diagnoseanzeige am Gerät

Schutz gegen Kurzschluss der Sensorversorgung

Unterstützt PROFIsafe

 

Diagnosen

Parametrierbar nach Kanal

  • Fehlende Lastspannung L+
  • Kurzschluss
  • Drahtbruch

 

Funktionen

  • Nach Kanal parametrierbar:
  • 1oo1 Bewertung
  • 1oo2 Bewertung antivalent
  • 1oo2 Bewertungsäquivalent
  • Diskrepanzanalyse
  • interne Sensorversorgung
  • Jitter-Überwachung

 

Technische Daten

Eingänge (SIL3, PLe, Kat.4)

Nominale Eingangsversorgung DC: 24V

Ausgänge PP / PM -schaltend (SIL3, PLe, Kat.4)

Schaltleistung des Ausgangs:

        ohmsche Last:                    8 A

        Lampenlast:                         100 W

Ausgegebene Stromsumme:

        pro Kanal:                       8 A

        pro Modul:                        8 A

SIL nach IEC 61508 SIL 3

Max. erreichbare Sicherheitsklasse in

Fehlersichere Betriebsart

Performance Level nach EN ISO 13849-1 PLe

Geringer Bedarf (PFD) nach SIL3 < 2,00E-05 1/h

Hoher Bedarf (PFH) nach SIL3 < 1,00E-09 1/h

Temperaturbereich für Standardkomponenten:

Horizontaler Einbau: von -30 bis 70 °C

Vertikaler Einbau: von -30 bis 50 °C

Max. Kabellänge:

Abgeschirmt:                                  1000 m

Ungeschirmt:                                500 m

Siemens
6AG2136-6PA00-1BC0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern