Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Basic Panel 10" DP, 640x480, 256 Farben, Touchscreen, 8 Taste

Display

-------

Display Diagonale/Zeilen:                          10"

Display Aufloesung:                            640x480

Display Typ:                                       TFT

Anzahl Farben:                              256 Farben

Bedienelemente:                  Touchscreen, 8 Tasten

 

Systemmerkmale

--------------

Ein durchgaengiges Engineering Werkzeug fuer die gesamte Panel Familie (Siemens)

Hochruestfaehigkeit der Projektierung auf naechst hoehere Leistungsklasse

Validierungsunterstuetzung fuer regelmentierte Branchen

Sprung und Anzeige der Fehlermeldung im Steuerungsprogram (STEP 7)

Nullspannungssicherheit

 

Produktmerkmale

---------------

Anzahl Meldungen:                                  200

Meldepuffer:          Umlaufpuffer (n x 256 Eintraege)

Remanenter wartungsfreier Meldepuffer:              ja

Anzahl Rezepturen / Rezepturspeicher:                5

Anzahl Prozessbilder:                               50

Anzahl Sprachumschaltung in Betrieb:                 5

 

Zeichensaetze

-------------

Tahoma:                                             ja

Arial:                                            nein

Courier New:                                      nein

WinCC flexible Standard:                            ja

WinCC V11:                                       Basic

Bildsprachen:                                       ja

frei skalierbar:                                  nein

Zusaetzlich ladbar:                                  0

 

Schnittstellen

--------------

Profinet I/O:                                     nein

PROFINET/Ethernet (RJ45):                         nein

IWLAN:                                            nein

PROFIsafe:                                        nein

PROFIBUS DP Schnittstelle (RS485):                  ja

RS 232 Schnittstelle:                ja (über Adapter)

USB Host / Device:                               - / -

Standard Multi Media Cardslot:                    nein

SD Cardslot:                                      nein

CombiSlot fuer MMC und SD:                        nein

Sonstige:                                         nein

 

Schutzart

---------

Frontseite:                                      IP 65

Rueckseite:                                      IP 20

 

Zertifizierungen

----------------

CE:                                                 ja

GL:                                                 ja

ABS:                                                ja

BV:                                                 ja

DNV:                                                ja

LRS:                                                ja

Class NK:                                           ja

PRS:                                              nein

FM clas I Div.2:                                  nein

UL:                                                 ja

CSA:                                              nein

cULus:                                              ja

EX Zone 2:                                        nein

Gost-R:                                           nein

C-TICK:                                           nein

Nema 4:                                             ja

Nema 4x:                                            ja

Nema 12:                                            ja

SIBE:                                             nein

Siemens
6AV66470AE113AX0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern