Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DC/DC-Wandler, DC 48/60/110 V, DC 24 V/2 A

SIPLUS PS DC/DC 24 V/2 A (6AG1732-0AA00-7AA0)

 

DC/DC-Wandler, DC 48/60/110 V, DC 24 V/2 A

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

 

Geeignet für den Einsatz bei Schadgasumgebungen (z.B. H2S, Cl2, NH3), Betauung, 100% relative Luftfeuchte, Eisbildung zulässig, mediale Belastung gemäß EN 60721-3-3 chemisch (-3C4), mechanisch (-3S4), und biologisch (-3B2) aktiven Stoffen, sowie Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3, Typ 1.

 

Gleichspannung

 

Versorgungsspannung DC 48 bis 110 V

Eingangsspannungsbereich DC 38 bis 121 V

Wirkungsgrad bei Nennbetrieb ca. 84 %

Ausgangsnennspannung DC 24 V,

Einstellbereich 23,5 bis 26.5 V

Gesamttoleranz statisch +/- 1 %,

Restwelligkeit < 100 mVss

Ausgangsnennstrom 2 A

Schutzklasse I, Schutzart IP20

Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1

Funkentstörung Klasse A nach EN 55022

Montage auf Normprofilschiene

 

Techn. Daten

 

Zulässige Umgebungstemperatur in Betrieb:

Waagerechter Einbau:    von 0 bis 70 Grad C

Aufstellungshöhe über NN, max: 2000m

 

 

Siemens

SIPLUS PS DC/DC 24 V/2 A (6AG1732-0AA00-7AA0)

 

 

Siemens

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern