Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Redundanzmodul, DC 24 V/40 A

SIPLUS PSE202U REDUNDANZMODUL (6AG1961-3BA21-7AX0)

 

Redundanzmodul, DC 24 V/40 A

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

---------------------------

Geeignet für den Einsatz bei Schadgasumgebungen (z.B. H2S, Cl2, NH3), Betauung, 100% relative Luftfeuchte, Eisbildung zulässig, mediale Belastung gemäß EN 60721-3-3 chemisch (-3C4), mechanisch (-3S4), und biologisch (-3B2) aktiven Stoffen, sowie Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3, Typ 1.

 

Gleichspannung

Ausgangsnennspannung DC 24 V

Eingangsspannungsbereich DC 24 bis 28,8 V

Maximaler Summenstrom 40 A

LED-Anzeige für „Einspeisung 1 und 2 o.k.“

mit potenzialfreiem Relaiskontakt für „Einspeisung 1

und 2 o.k.“

Schutzklasse I, Schutzart IP20

Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1 (Relaiskontakt)

Funkentstörung Klasse B nach EN 55022

Montage auf Normprofilschiene

 

Techn. Daten

--------------

Zulässige Umgebungstemperatur in Betrieb:

Waagerechter Einbau:    von -40 bis 70 Grad C

Aufstellungshöhe über NN, max: 6000m

Derating bei Aufstellhöhe: 3500m (Tmax -10K), 5000m (Tmax -20K), 6000m (Tmax -25K)

 

Siemens

SIPLUS PSE202U REDUNDANZMODUL (6AG1961-3BA21-7AX0)

 

 

 

Siemens

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern