Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Comfort Panel 7", 800x480, 16 Mio. Farben, Touchscreen

Comfort Panel 7", 800x480, 16 Mio. Farben, Touchscreen

 

Anwendungsbereich

 

Geeignet für den Einsatz bei Schadgasumgebungen (z.B. H2S, Cl2, NH3), Betauung, 100% relative Luftfeuchte, Eisbildung zulässig, mediale Belastung gemäß EN 60721-3-3 chemisch (-3C4), mechanisch (-3S4), und biologisch (-3B2) aktiven Stoffen, sowie Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3, Typ 1.

 

Display

 

Display Diagonale/Zeilen:                           7"

Display Aufloesung:                            800x480

Display Typ:                            Widescreen TFT

Anzahl Farben:                          16 Mio. Farben

Bedienelemente:                            Touchscreen

Hintergrundbeleuchtung:                   LED, dimmbar

 

Systemmerkmale

 

Ein durchgaengiges Engineering Werkzeug fuer die gesamte Panel Familie (Siemens)

Hochruestfaehigkeit der Projektierung auf naechst hoehere Leistungsklasse

Validierungsunterstuetzung fuer regelmentierte Branchen

Fernwartungskonzept (Projekt Download, Bedienung, etc) ueber Internet

Fernbedienungskonzept mit koordinierten Bedienen ueber Ethernet und PROFINET

Sprung und Anzeige der Fehlermeldung im Steuerungsprogram (STEP 7)

Integrierte Multimedia-Funktionen (z.B.: Media-Player)

Hochkanteinbau

Energiemanagement PROFIenergy

Nullspannungssicherheit

Automatischer Backup auf Systemkarte, Anlagendaten auf zweiter SD-Datenkarte

 

Produktmerkmale

 

Anzahl Meldungen:                                 4000

Meldepuffer:          Umlaufpuffer (n x 1024 Einträge)

Remanenter wartungsfreier Meldepuffer:              ja

Anzahl Rezepturen / Rezepturspeicher:              300

Anzahl Prozessbilder:                              500

Anzahl Sprachumschaltung in Betrieb:                32

 

Zeichensaetze

 

Tahoma:                                             ja

Arial:                                              ja

Courier New:                                        ja

WinCC flexible Standard:                          nein

WinCC V11:                                     Comfort

Bildsprachen:                                       ja

frei skalierbar:                                    ja

Zusaetzlich ladbar:                                  2

 

Schnittstellen

 

Profinet I/O:                                       ja

PROFINET/Ethernet (RJ45):      ja(incl. 2-Port Switch)

PROFIBUS DP Schnittstelle (RS485):                  ja

RS 232 Schnittstelle:                ja (über Adapter)

USB Host / Device:                               2 / 1

SD Cardslot:                   2 (davon 1 Systemkarte)

CombiSlot fuer MMC und SD:                          ja

Sonstige:                                 Audio In/Out

 

Techn. Daten

 

Zulässige Umgebungstemperatur in Betrieb:

Senkrechter Einbau, Landscapeformat:      von 0 bis 50 Grad C

Maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat: von 0 bis 40 Grad C

Senkrechter Einbau, Porträtformat: von 0 bis 40 Grad C

Maximaler Neigungswinkel, Porträtformat: von 0 bis 35 Grad C

Aufstellungshöhe über NN, max: 5000m

Derating bei Aufstellhöhe: 3500m (Tmax -10K), 5000m (Tmax -20K)

 

Schutzart

 

Frontseite:                                      IP 65

Rueckseite:                                      IP 20

 

Siemens

SIPLUS HMI TP700 COMFORT (6AG1124-0GC01-4AX0)

Siemens
6AG1124-0GC01-4AX0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern