Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

MTP700 Unified Comfort Neutral

SIMATIC HMI Unified Comfort Panel MTP700. Bediengerät mit 7" Widescreen-TFT-Display, Multitouch und funktionaler Erweiterbarkeit für zukunftssichere Applikationen. Neutraler Rahmen ohne Siemens-Logo

 

Systemmerkmale

  • Als Teil des WinCC Unified Systems basiert die Visualisierung auf der WinCC Unified Technology mit hoher plattformübergreifender Wiederverwendbarkeit (HMI Unified Panels und WinCC Unified PC-Systeme)
  • Visualisierung auch auf PC-Systemen mit WinCC Unified (keine Änderungen notwendig) oder HMI Unified Basic Panels einsetzbar 
  • Konfiguration im TIA Portal ohne Programmierkenntnisse möglich
  • Runtime-Scripting mit JavaScript möglich
  • Fernbedienung über bis zu drei HTML5-Web-Clients (unabhängig vom Bediener vor Ort) - ein Web-Client für die Fernüberwachung sowie ein Web-Client für die Fernbedienung sind enthalten
  • Fernbedienung auch über Sm@rtClient (VNC) möglich
  • Integrierte Multimedia- und Office-Funktionen (z.B. Media-Player, PDF-Viewer)
  • Automatisches Backup auf Systemkarte, Anlagendaten auf separater SD-Datenkarte
  • Unterstützung für Siemens Industrial Edge (Erweiterung der Funktionalität mit Docker-basierten Apps)
  • Proprietäres Betriebssystem auf Basis von SIMATIC Industrial OS
  • Anmeldung mit RFID-Kartenlesern SIMATIC RF10x0R
  • Geeignet für Industrial Edge

 

Display

  • Display Diagonale:                                   7"
  • Display Auflösung:                               800x480
  • Display-Typ:                              Widescreen TFT
  • Anzahl Farben:                                   16 Mio.
  • Multitouch:                                           ja
  • Hintergrundbeleuchtung:                  ja(LED,dimmbar)
  • Hochkanteinbau:                                       ja

 

Siemens Industrial Edge

  • Centrally-managed Edge:                               ja
  • Device-managed Edge:                                 ja

 

Mengengerüst

  • Anzahl Meldungen:                                   6000
  • Meldepuffer:                                          ja
  • Remanenter wartungsfreier Meldepuffer:                ja
  • Anzahl Rezepturen / Rezepturspeicher:                750
  • Anzahl Prozessbilder:                               1200
  • Anzahl Variablen pro Gerät:                         8000
  • Anzahl Sprachen in Betrieb:                           32
  • Nullspannungssicherheit:                              ja

 

Schnittstellen

  • Anzahl Ethernet Schnittstellen:                       2
  • PROFINET/Ethernet (RJ45):       ja (incl. 2-Port Switch)
  • Gigabit Schnittstelle (RJ45):                        ja
  • Profinet I/O:                                       nein
  • USB 3.0 (Host / Device):                        ja (4/0)
  • SD Kartenslot:               ja (2, davon 1 Systemkarte)

 

Schutzart

  • Frontseite:                     IP65
  • Rückseite:                      IP20
  • Nema 4x:                          ja
  • Nema 12:                          ja

 

Zulassungen

  • CE:                               ja
  • GL:                              nein
  • ABS:                              ja
  • BV/Bureau Veritas:               ja
  • DNV:                              ja
  • KRS:                              ja
  • LRS:                              ja
  • Class NK:                         ja
  • CCS:                              ja
  • cULus:                            ja
  • cULus class I Zone 2 Div.2:       ja
  • cULus class II Div.2:             ja
  • IECEx Zone 2/22:                  ja
  • ATEX Zone 2/22:                   ja
  • CCC:                              ja
  • RCM:                              ja
  • KC:                               ja
  • EAC:                              ja
  • PRS:                            nein
  • FM class I Div.2:                 ja
  • FM class II Div.2:                ja
  • CSA:                            nein
Siemens
6AV2128-3GB06-0AX1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern