Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Antennenanschlussleitung für HF-Systeme, TNC / TNC, 10 m

Anwendungsbereich

Koaxialleitung zur Verbindung einer long-range HF-Antenne mit einem Reader über TNC-Stecker.

Kundenvorteil

 

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung: Koaxialleitung

Leitungsbezeichnung: RG58 C/U

Leitungslänge: 10 m

Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2 x TNC (male, gerade) / TNC / (male, gerade)

Wellenwiderstand

– Nennwert: 50 Ohm

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 53 mOhm/m

Betriebsspannung maximal: 1400 V

Mechanische Daten

Ausführung des Schirms: CuG verzinnt

Außendurchmesser

– des Kabelmantels: 4,85 mm

Material

– des Dielektrikums: PE

– des Kabelmantels: PVC

Farbe

– des Kabelmantels: schwarz

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 25 mm

Gewicht je Länge: 36 kg/km

Betriebstemperatur: -35 °C bis 80 °C

Siemens AG / Antennenleitung für HF, TNC / TNC
6GT2691-0CN10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern