Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Flachantenne für HF-Reader, 13,56MHz, 3m Antennenleit.+M8-Stecker,IP67

Anwendungsbereich

-----------------

Eignung zum Einsatz: mit kleinen Transpondern.

Antenne mit flacher, kompakter Bauform, die auch bei

beengten Platzverhältnissen sehr genau positioniert

werden kann. Einsetzbar mit speziellen mobilen

Datenspeichern.

 

Kundenvorteil

-------------

Durch die kleine Bauform der integrierten Antenne

können kleine Transponder, die völlig in Metall

eingebaut sind, bearbeitet werden.

 

Funkfrequenzen

--------------

Übertragungsfrequenz Nennwert: 13,56 MHz

 

Elektrische Daten

-----------------

Ausführung des elektrischen Anschlusses der Antenne:

                                M8, 4-polig

Ausführung der Steckverbindung: male

 

Mechanische Daten

-----------------

Material                   PA6 V0

Farbe:                     schwarz

 

Betriebstemperatur:        -25 °C bis 70 °C

Schutzart:                 IP67

Schockbeschleunigung:      500 m/s²

Schwingbeschleunigung:     200 m/s²

 

Bauform, Maße und Gewichte

  Breite x Höhe x Tiefe:   28 mm x 50 mm x 10 mm

Nettogewicht               160 g

Befestigungsart            2 Schrauben M4

Leitungslänge der Antennenleitung: 3 m

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

------------------------------------

Eignungsnachweis:          CE, FCC, IC, cULus

 

Zubehör:                   mit enthalten:

                           Antennenleitung

Siemens AG / Antenne ANT 3S mit Antennenleitung
6GT2398-1CD60-0AX0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern