Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

RFID-Reader, 13,56MHz, max. 35mm, IO-Link V1.0, IP67,integr. Antenne

Anwendungsbereich

-----------------

Kompakter HF-Reader, besonders gut geeignet für den

Einsatz in Kleinmontagelinien, die eine etwas höhere

Reichweite erfordern. Einstieg für Applikationen im

unteren bis mittleren Leistungsbereich.

Typische Anwendungsbereiche:

- Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien

  (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere

  Kleinmontagelinien

- Produktionslogistik (Materialflusssteuerung,

  Identifikation von Containern und sonstigen

  Behältern), Intralogistik

- Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten

  bzw. Paletten angebracht)

- Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen)

 

Kundenvorteil

-------------

Kompaktreader im M30-Gehäuse mit integrierter Antenne,

  für universelle Anwendungen

- Robust mit Top-Design for enhanced Usability

- Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss

  an IO-Link-Mastermodule

- Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme,

  Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in

  TIA

- Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule

  an die Steuerungsebene über PROFIBUS und PROFINET

- Diagnose durch integrierte Fehlermeldung

- Offener Standard ISO 15693

- Standardisierte Kommunikationsschnittstellen

- Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche

  Bussysteme verschiedener Hersteller über

  Kommunikationsmodule

- Besonders einfache Implementierung ohne jeglichen

  Programmieraufwand über IO-Link

 

Allgemeine Merkmale

-------------------

Betriebsfrequenz Nennwert: 13,56 MHz

Reichweite maximal         35 mm /

  Reichweite ist transponder-abhängig

Übertragungsrate bei Funkübertragung

  maximal                  26,5 kbit/s

Übertragungszeit für Nutzdaten je Byte typisch

  – bei Schreibzugriff     40 ms

  – bei Lesezugriff        40 ms

 

Schnittstellen

--------------

Standard für Schnittstellen zur Kommunikation:

                           IO-Link V1.0

Ausführung des elektrischen Anschlusses: M12, 4-polig

 

Mechanische Daten

Material                   Messing, vernickelt / PBT

Farbe                      silber / pastelltürkis

 

Versorgungsspannung bei DC: 20,4 V bis 28,8 V

– Nennwert:                 24 V

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V

  typisch:                  0,05 A

 

Betriebstemperatur:        -20 °C bis 70 °C

Schutzart:                 IP67

Schockfestigkeit:          EN 60721-3-7 Klasse 7 M2

 

Abmessungen

  Höhe:                    83 mm

  Durchmesser:             30 mm

Nettogewicht               0,14 kg

Befestigungsart            2 Muttern M30

                           (im Lieferumfang enthalten)

 

Produkteigenschaften

Ausführung der Anzeige:    3-Farben LED

Produkteigenschaft:        siliconfrei

Eignungsnachweis:        

  Funk nach R&TTE-Richtlinien EN300 330 und EN 301489,

  FCC, cULus

Siemens AG / Reader RF220R IO-Link
6GT2821-2AC32

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern