Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

RFID-Reader, 13,56 MHz, max.135 mm, RS422, IP67, integrierte Antenne

Anwendungsbereich

-----------------

Kompakter HF-Reader, besonders geeignet für

Identifikationsaufgaben in der Intralogistik.

Typische Anwendungsbereiche:

- Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien

  (Identifikation von Werkstückträgern)

- Produktionslogistik (Materialflusssteuerung,

  Identifikation von Containern und sonstigen

  Behältern), Intralogistik

- Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten

  bzw. Paletten angebracht)

- Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen)

 

Kundenvorteil

-------------

Kompakter Reader mit integrierter Antenne und großem

Erfassungsbereich.

- RS422-Schnittstelle mit Übertragungsprozedur 3964R

  zum Anschluss an die RFID-Kommunikationsmodule

- Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen

  einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten

  Industriebedingungen

- Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme,

  Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in

TIA

 

Allgemeine Merkmale

-------------------

Betriebsfrequenz Nennwert: 13,56 MHz

Reichweite maximal         135 mm /

  Reichweite ist transponder-abhängig

Übertragungsrate bei Funkübertragung

  maximal                  26,5 kbit/s

Übertragungszeit für Nutzdaten je Byte typisch

  – bei Schreibzugriff     0,6 ms

  – bei Lesezugriff        0,6 ms

 

Schnittstellen

--------------

Standard für Schnittstellen zur Kommunikation: RS422

Ausführung des elektrischen Anschlusses: M12, 8-polig

 

Mechanische Daten

Material                   PA6.6

Farbe                      anthrazit

 

Versorgungsspannung bei DC: 20,4 V bis 28,8 V

– Nennwert:                 24 V

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V

  typisch:                  0,05 A

 

Betriebstemperatur:        -20 °C bis 70 °C

Schutzart:                 IP67

Schockfestigkeit:          EN 60721-3-7 Klasse 7 M2

 

Abmessungen

  Breite x Höhe x Tiefe:   75 mm x 41 mm x 75 mm

Nettogewicht               0,2 kg

Befestigungsart            2 Schrauben M5

 

Produkteigenschaften

Ausführung der Anzeige:    3-Farben LED

Produkteigenschaft:        siliconfrei

Eignungsnachweis:

  Funk nach R&TTE-Richtlinien EN300 330 und EN 301489,

  FCC, cULus

Siemens AG / Reader RF260R
6GT2821-6AC10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern