Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

UHF-RFID-Reader, 865-868MHz, 3-1000mW,max.8m,IP30,4 ext.Antennen, ETSI

Anwendungsbereich

-----------------

Leistungsfähiger UHF-RFID-Reader für die

Verwendung von bis zu vier externen Antennen.

Für Identifikationsaufgaben im UHF-Bereich, die eine

hohe Reichweite von mehreren Metern erfordern.

Das System eignet sich zum Speichern und Erfassen

einer eindeutigen Kennung nach dem EPCglobal-Standard

(Electronic Product Code) an Erzeugnissen, Behältern

oder Transporteinheiten. Auch die Speicherung von

zusätzlichen, frei definierbaren Anwenderdaten ist

möglich.

Günstiges Basisgerät, das sich besonders für den

Einsatz in der Logistik, Distribution, Supply Chain

Management, oder Asset Management eignet.

 

Kundenvorteil

-------------

Wirtschaftlichkeit:

An das günstige Basisgerät können bis zu vier externe

Antennen angeschlossen werden. So lassen sich

umfangreiche Systeme, wie z.B. in Versandlagern,

effizient umsetzen.

IT-Integration:

- Dank integrierter RJ45-Ethernet-Schnittstelle und

  XML-Protokoll lässt sich der UHF-Reader schnell und

  bequem in bestehende IT-Umgebungen integrieren.

- Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose erfolgen

  über ein einfach zu bedienendes Web-Interface, das

  sich über gängige Internet-Browser bedienen lässt.

- Vielfältige Diagnoseanzeigen, wie das Live-

  Funksignal-Diagramm oder das Diagnose-Logbuch

  erleichtern und beschleunigen die Fehlersuche.

- Sicherstellung der Produktqualität durch "HALT"

  (Highly Accelerated Life Test)

 

Allgemeine Merkmale

-------------------

Betriebsfrequenz:          865 MHz bis 868 MHz

Sendeleistung:             3 mW bis 1000 mW

Reichweite maximal         8 m/Überreichweiten möglich

Übertragungsrate bei Funkübertragung

  maximal                  400 kbit/s

Übertragungszeit für Nutzdaten je Byte typisch

  – bei Schreibzugriff     2 ms

  – bei Lesezugriff        0,15 ms

 

Schnittstellen

--------------

Standard für Schnittstellen zur Kommunikation:

                             Ethernet

Anzahl der externen Antennen 4

Anzahl der Digitaleingänge   4

Anzahl der Digitalausgänge   4

 

Mechanische Daten

Material                   Aluminium, Pocan

Farbe                      Silber, TI-Grey

 

Versorgungsspannung bei DC: 20 V bis 30 V

– Nennwert:                24 V

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V

  typisch:                 0,37 A

 

Betriebstemperatur:        -25 °C bis 55 °C

Umgebungsbedingung für Betrieb: Bei Betriebstemperatur

  unter -20°C: Aufwärmzeit mind. 10 Minuten

Schutzart:                 IP30

Schockfestigkeit:          EN 60068-2-27, EN 60068-2-6

 

Abmessungen

  Breite x Höhe x Tiefe:   258 mm x 258 mm x 80 mm

Nettogewicht               2,4 kg

Befestigungsart

  Vesa 100 mit 4 Schrauben M4, Hutschiene 35 mm,

  Profilschiene S7-300, S7-1200 oder S7-1500

Leitungslänge der Antennenleitung: 1 m bis 40 m

 

Produkteigenschaften

Ausführung der Anzeige:    LED-Zeile mit 6 LEDs

Produkteigenschaft:        siliconfrei

Eignungsnachweis:

  Funk nach R&TTE-Richtlinie, CE, IEC 60950

Zubehör:

  bis 4 externe Antennen,

  Hut- und Profilschienenbefestigungsset

Siemens AG / Reader RF650R ETSI
6GT2811-6AB20-0AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern