Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Embedded Box PC für Visualisierungs- und Steuerungsanwendungen

Einsatzgebiete/Anwendungen

Kostengünstiger, preis-leistungsoptimierter Embedded Box-PC fuer einfache Automatisierungskonzepte zum Beispiel im Umfeld Datenmanagement-, HMI- unkritische Steuerungsaufgaben zum Einbau in Maschinen, Schaltschraenke und Steuerpulte. Auch geeignet für SIMATIC WinCC RT Advanced

 

Systemmerkmale

robustes Ganzmetallgehaeuse

betriebsfertig montiert

Service und Support: mind. 10 Jahre

vibrationsbestaendig (bis 1g Schwing- und 15g Stoßbelastung)

hohe EMV-Vertraeglichkeit

Umgebungstemperatur: bis 50°C (ohne Heruntertakten)

luefterlos

wartungsfrei

IP20 Schutzkategorie

TPM (Trusted-Platform-Modul)onboard

 

CPU

Intel® Celeron® 6600HLE 2 Cores/2 Threads, 2,1 GHz, 8 MB Cache

Intel® Xeon® W-11155MLE 4 Cores/8 Threads, 1,8 (3,1) GHz, 8 MB Cache

Intel® Xeon® W-11555MLE 6 Cores/12 Threads, 1,9 (4,4) GHz,12 MB Cache

Intel® Xeon® W-11865MLE 8 Cores/16 Threads, 1,5 (4,5) GHz, 24 MB Cache

 

 

Arbeitsspeicher

4 - 32 GB DDR4 3200MHz

 

Grafik

Intel® UHD Graphics 16 EUs (bei Intel® Celeron® 6600HLE und Intel® Xeon® W-11155MLE)

Intel® UHD Graphics 32 EUs (bei Intel® Xeon® W-11555MLE und Intel® Xeon® W-11865MLE)

Dynamische Speicherzuweisung bis zu 4GB

 

Betriebssystem (vorinstalliert)

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-bit, MUI (de, en, fr, it, sp)

 

Laufwerke

SSD ab 256 GB

Implementiert in M.2-Baugröße

 

Erweiterungssteckplaetze

1 x M.2-Modulsteckplatz

Bis zu 1 x PCIe Steckplatz

 

Schnittstellen / Interfaces

4x USB 3.2 Gen2

2x Ethernet-Schnittstelle (RJ45), 10/100/1000 Mbit/s

2x DisplayPort (DP1.4-fähig,1.3 validiert bis zu 4kp60)

2x/4x(optional) COM Schnittstellen (RS232 / RS485 / RS422 im BIOS umschaltbar)

 

Spannungsversorgung

9 – 36 V DC; wide range

Nicht potentialgetrennt

 

Abmessungen

Basiseinheit BxHxT = ca. 255x133x75,1mm

Basiseinheit + 1x PCIe BxHxT = ca. 255x133x103,1mm

 

Zulassungen

CE:                                                 ja

UL:                                                 ja

cULus:                                              ja

RCM (C-TICK):                                       ja

FCC                                                 ja

EMV  EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CAN/CSA CISPR 32 Klasse B, EN 55032 Klasse B, FCC Klasse A, KN32

 

Siemens
6AG4152-.....-....

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern