Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Embedded Box PC für Visualisierungs- und Steuerungsanwendungen

Einsatzgebiete/Anwendungen

Leistungsstarker Embedded Box-PC fuer moderne Automatisierungskonzepte zum Beispiel im Umfeld Datenverarbeitungs-, Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben zum Einbau in Maschinen, Schaltschraenke und Steuerpulte. Auch geeignet für SIMATIC Softwarecontroller CPU1507S und SIMATIC WinCC RT Advanced.

 

Systemmerkmale

robustes Ganzmetallgehaeuse

remanenter NVRAM optional betriebsfertig montiert

Service und Support: mind. 10 Jahre

vibrationsbestaendig (bis 1g Schwing- und 15g Stoßbelastung)

hohe EMV-Vertraeglichkeit

Umgebungstemperatur:0 bis 55°C (ohne Heruntertakten)

lokale Diagnose-Software vorinstalliert

luefterlos

wartungsfrei

4 x LED, davon 3 als Benutzer-LEDs frei programmierbar

IP20 Schutzkategorie

TPM (Trusted-Platform-Modul)onboard

 

CPU

Intel® Celeron® 6600HLE 2 Cores/2 Threads, 2,1 GHz, 8 MB Cache, ECC, TCC

Intel® Xeon® W-11155MLE 4 Cores/8 Threads, 1,8 (3,1) GHz, 8 MB Cache, ECC, TCC

Intel® Xeon® W-11555MLE 6 Cores/12 Threads, 1,9 (4,4) GHz,12 MB Cache, vPro, ECC, TCC

Intel® Xeon® W-11865MLE 8 Cores/16 Threads, 1,5 (4,5) GHz, 24 MB Cache, vPro, ECC, TCC

 

Arbeitsspeicher

4 - 32 GB DDR4 3200MHz

ECC optional

 

Grafik

Intel® UHD Graphics 16 EUs (bei Intel® Celeron® 6600HLE und Intel® Xeon® W-11155MLE)

Intel® UHD Graphics 32 EUs (bei Intel® Xeon® W-11865MLE und Intel® Xeon® W-11555MLE)

Dynamische Speicherzuweisung bis zu 4 GB

 

Betriebssystem (optional vorinstalliert)

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-bit, MUI (de, en, fr, it, sp)

Industrial OS

Industrial Edge

 

Laufwerke

SSD ab 256 GB

Implementiert in M.2-Baugröße

2 x von außen über SIMATIC IPC Slider zugänglich

RAID 1

NVMe SSD im Wechseleinschub

 

Erweiterungssteckplaetze

2 x M.2-Modulsteckplatz SIMATIC IPC Slider

Bis zu 2 x PCIe Steckplatz

 

Schnittstellen / Interfaces

4x USB 3.2 Gen2

4x Ethernet-Schnittstelle (RJ45), 10/100/1000 Mbit/s davon (1 x Ethernet 1 Intel® Jacksonville i219-LM AMT-fähig; 1 x Ethernet 2 Intel® Springville i210-AT; 2 x Ethernet 3&4 Intel® EC 1000S)

2x DisplayPort (DP1.4-fähig,1.3 validiert bis zu 4kp60)

1x/2x(optional) COM Schnittstellen (RS232 / RS485 / RS422 im BIOS umschaltbar)

 

Spannungsversorgung

 

24 V DC; 19,2 bis 28,8 V, potentialgetrennt

 

Abmessungen

Basiseinheit B x H x T = ca. 262 x 133 x 62,6 mm

Basiseinheit + 1x PCIe B x H x T = ca. 262 x 133 x 93,2 mm

Basiseinheit + 2x PCIe B x H x T = ca. 262 x 133 x 113,8 mm

 

Zulassungen

ATEX:                                               ja

CE:                                                 ja

UL:                                                 ja

cULus:                                              ja

RCM (C-TICK):                                       ja

KC                                                  ja

EAC (Gost-R)                                        ja

FCC                                                 ja

Schiffbau                                           ja

EMV  EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CAN/CSA CISPR 32 Klasse B, EN 55032 Klasse B, FCC Klasse A, KN32

 

Siemens
6AG4142-.....-....

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern