Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Industriemonitore für Visualisierungsanwendungen

Einsatzgebiete

Industriemonitor für Visualisierungsanwendungen in Automatisierungsumgebungen. Geeignet für maschinennahe Bedienung, Produktionsüberwachung und Steuerungsaufgaben.

 

Systemmerkmale

• Moderne Glasfront mit Multi-Touch-Funktionalität
• Vorbereitet für Panel- oder VESA-Montage
• Montage im Hoch- oder Querformat möglich
• Industrietaugliche Konstruktion
• Schutzart Front: IP65
• Schutzart Rückseite: IP40/IP20 (Schaltschrankmontage/VESA)

 

Display

• Verfügbare Größen: 12", 15", 19" und 22"
• Auflösungen:
12": HD (1280 x 800)
15", 19", 22": FHD (1920 x 1080)
• PCAP-Multitouch mit Glasfront

 

Betriebstemperaturbereich
• 12"/15": 0°C bis 60°C
• 19": 0°C bis 55°C
• 22": 0°C bis 50°C

 

Schnittstellen
• 1x DisplayPort
• 1x HDMI
• USB-Anschlüsse: 1x USB Typ A (downstream), 1x USB Typ B (für Touch-Steuerung)

 

Spannungsversorgung
• 12-24V DC-Eingang

 

Zertifizierungen
CE:                              ja
UL62368:                         ja
FCC:                             ja

 

Siemens
6AV7862-2B.00-2AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern