Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompakter Panel PC 19" für maschinennahe HMI-Anwendungen

Einsatzgebiete/Anwendungen                            

--------------------------                           

Industrie PC für das Bedienen und Beobachten,

bestehend aus Rechner- und Bedieneinheit, für den

Einbau in Schaltschränke und Steuerpulte        

Einschaltfertig vorinstalliert                        

                            

Systemmerkmale                                        

--------------                                       

Package mit Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC RT

Advanced               

betriebsfertig montiert                               

Service und Support: mind. 8 Jahre                   

vibrationsbeständig (bis 1g Schwing- und 5g

Schockbelastung)               

hohe EMV-Verträglichkeit                              

Umgebungstemperatur bis 50°C (ohne Heruntertakten)    

lokale Diagnose-Software vorinstalliert               

lüfterlos                                             

wartungsfrei                                          

                               

Display                                            

-------                                           

Widescreen                                        

19" LCD-Display                                   

TFT-Multitouchdisplay                                 

Auflösung: 1366 x 768                                 

 

CPU                                          

---                                          

Intel® Celeron N2807 1,58 GHz (2,16 GHz)              

1 MB L2 Cache                                        

2 Cores / 2 Threads                                 

Virtualisierungstechnologie VT-x                    

                                                     

Arbeitsspeicher                                   

---------------                                      

2 Gbyte DDR3                                         

                                                     

Betriebssystem                             

--------------                              

Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1 P (64Bit)  

                                                    

Laufwerke                                             

---------                                            

CF von aussen zugänglich:                 bis zu 16 GB

SSD:                                             80 GB

                                                      

Schnittstellen                                        

--------------                             

PROFINET RT (RJ 45-Ethernet):             via Ethernet

Gigabit-Ethernet teaming-fähig:                ja (2x)

USB 2.0:                                       ja (2x)

USB 3.0:                                       ja (1x)

COM:                                           ja (1x)

COM (RS485 statt RS232):                   umschaltbar

Display Port:                                  ja (1x)

                                                     

Software-Optionen                                     

-----------------                                     

SIMATIC IPC DiagMonitor                               

                                                      

Spannungsversorgung                           

-------------------                                 

24V DC, potentialgetrennt, Spannungsunterbrechung max.

15ms                

Ein-/Ausschalter                                     

                                                     

Abmessungen (Einbaumaße)                              

------------------------                              

Breite:                                         448 mm

Hoehe:                                          277 mm

Tiefe:                                           76 mm

 

Einbaulage

----------

Querformat                                          ja

Hochformat                                          ja

 

Zulassungen                                           

-----------                                           

CE:                                                 ja

UL:                                                 ja

Siemens / IPC277E
6AV7882-0GA30-6B

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern