Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Mobilfunk Router 5G, 4G (LTE) und 3G (UMTS) Ethernet<->4x10/100/1000 Mbit/s, VPN, Firewall, NAT

Art des Produkts

 

Router

Mobilfunk Router 5G, 4G (LTE) und 3G (UMTS) Ethernet<->4x10/100/1000 Mbit/s, VPN, Firewall, NAT

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Mobilfunk-Router für die hoch performante und gesicherte Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten über Mobilfunknetze mit 5G, 4G (LTE) und 3G (UMTS). Die Geräte können zudem als User Equipment in privaten 5G-Netzen eingebunden werden. Die Schutzart IP30 ermöglicht den Einbau in den Schaltschrank und weitere flexible Montagemöglichkeiten.

 

 

 

Elektrische Daten

 

Betriebsstrom der Meldekontakte bei DC bei 30 V maximal: 0,008 A

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V typisch: 0,35 A

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100 Mbit/s

Übertragungsrate 3 bei Industrial Ethernet: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei UMTS-Übertragung bei Downlink maximal: 42 Mbit/s

Übertragungsrate bei UMTS-Übertragung bei Uplink maximal: 5,76 Mbit/s

Übertragungsrate bei LTE-Übertragung bei Downlink maximal: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei LTE-Übertragung bei Uplink maximal: 200 Mbit/s

Übertragungsrate bei 5G-Übertragung bei Downlink maximal: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei 5G-Übertragung bei Uplink maximal: 500 Mbit/s

Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC minimal: -30 V

Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC maximal: 30 V

Ausgangsspannung am Digitalausgang bei DC maximal: 24 V

Versorgungsspannung 1 Nennwert: 24 V

Versorgungsspannung 2 Nennwert: 24 V

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal Anmerkung: 4

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Gigabit-Ethernet maximal: 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses für internes Netzwerk: RJ45-Port (10/100/1000 Mbit/s, TP, Auto-Crossover)

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): SMA-Antennenbuchse (50 Ohm)

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Spannungsversorgung: 5-polige Klemmleiste

Anzahl der Slots für Micro-SIM Karte: 1

Produktbestandteil eSIM integriert: Ja

Ausführung des Wechselmediums CLP: Ja

Anzahl der Digitaleingänge: 1

Anzahl der Digitalausgänge: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses an den Digitaleingängen/-ausgängen: Klemmblock

Ausgangsspannung am Digitalausgang bei DC maximal Anmerkung: 0,5 A

Spannungsart der Versorgungsspannung: redundante Versorgung, DC, 24V

Spannungsart 1 der Versorgungsspannung: DC

Spannungsart 2 der Versorgungsspannung: DC

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -30 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

relative Luftfeuchte bei 25 °C während Betrieb maximal: 95 %

Schutzart IP: IP30

Bauform: kompakt

Tiefe: 137 mm

Höhe: 157 mm

Breite: 35 mm

Nettogewicht: 680 g

Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-300-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-1500-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart Wandmontage: Ja

Umweltproduktdeklaration: Ja

Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt: 445,68 kg

Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung: 32,3 kg

Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb: 413,22 kg

Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life: 0,16 kg

 

 

 

Produktfunktionen-/eigenschaften

 

Art der Projektierung: Web-based Management

Ausführung der Firewall: Statefull Inspection

Produktfunktion bei VPN-Verbindung: IPsec, OpenVPN (als Client)

Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung: 20

Schlüssellänge 1 bei IPsec AES bei Virtual Private Network: 128 bit

Schlüssellänge 2 bei IPsec AES bei Virtual Private Network: 192 bit

Schlüssellänge 3 bei IPsec AES bei Virtual Private Network: 256 bit

Schlüssellänge bei IPsec 3DES bei Virtual Private Network: 168 bit

Art der Paket-Authentifizierung bei Virtual Private Network: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

DynDNS-Client, no-ip.com-Client, CLI, Web-based Management, MIB-Unterstützung, TRAPs via E-Mail, SysLog, Packet Filter Log, DHCP-Client, DHCP-Server - internes Netz, NAT (IP Masquerading), Port Forwarding, NAT-Traversal, 1:1 NAT, DNS-Cache, Virtual Private Network, Passwortschutz, Packet Filter, bei Virtual Private Network, Main Mode, Quick Mode, X.509v3-Zertifikat

 

 

 

Protokoll wird unterstützt

 

Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v2c, SNMP v3, IPsec Tunnel und Transport Mode, NTP, SNTP

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Norm für EMV: ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-19, ETSI EN 301 489-52, EN 55011, NAMUR NE21

Norm für Störaussendung: CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4

Norm für Störfestigkeit: CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2

EG-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung, Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af, Brandschutz nach EN 45545-2

 

 

 

Bahnzulassung

 

Bahnanwendung nach EN 50121-3-2, Bahnanwendung nach EN 50121-4, Bahnanwendung nach EN 50155

 

 

 

Funkfrequenzen

 

Frequenzband wird unterstützt 5G Standalone (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n29(DL), n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75(DL), n77, n78, n79

Frequenzband wird unterstützt 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n29(DL), n30, n38, n40, n41,  n66, n71, n77, n78, n79

Frequenzband wird unterstützt LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29(DL), B30, B32(DL), B34, B38, B39, B40

Frequenzband wird unterstützt UMTS: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19

5G öffentliche Netze, 5G private Netze, LTE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+

 

 

6GK58532EA102AA1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern