Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Mobilfunk Router 5G, 4G (LTE) und 3G (UMTS) Ethernet<->4x10/100/1000 Mbit/s, VPN, Firewall, NAT

Art des Produkts

 

Router

Mobilfunk Router 5G, 4G (LTE) und 3G (UMTS) Ethernet<->4x10/100/1000 Mbit/s, VPN, Firewall, NAT

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Mobilfunk-Router für die hoch performante und gesicherte Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten über Mobilfunknetze mit 5G, 4G (LTE) und 3G (UMTS). Die Geräte können zudem als User Equipment in privaten 5G-Netzen eingebunden werden. Die Schutzart IP30 ermöglicht den Einbau in den Schaltschrank und weitere flexible Montagemöglichkeiten.

 

 

 

Elektrische Daten

 

Betriebsstrom der Meldekontakte bei DC bei 30 V maximal: 0,008 A

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V: 0,55 A

Schlüssellänge 1 bei IPsec AES bei Virtual Private Network: 128 bit

Schlüssellänge 2 bei IPsec AES bei Virtual Private Network: 192 bit

Schlüssellänge 3 bei IPsec AES bei Virtual Private Network: 256 bit

Schlüssellänge bei IPsec 3DES bei Virtual Private Network: 168 bit

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V Sleep Mode maximal: 0,013 A

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100 Mbit/s

Übertragungsrate 3 bei Industrial Ethernet: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei UMTS-Übertragung bei Downlink maximal: 42 Mbit/s

Übertragungsrate bei UMTS-Übertragung bei Uplink maximal: 5,76 Mbit/s

Übertragungsrate bei LTE-Übertragung bei Downlink maximal: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei LTE-Übertragung bei Uplink maximal: 200 Mbit/s

Übertragungsrate bei 5G-Übertragung bei Downlink maximal: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei 5G-Übertragung bei Uplink maximal: 500 Mbit/s

Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC minimal: -30 V

Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC maximal: 30 V

Ausgangsspannung am Digitalausgang bei DC maximal: 24 V

Versorgungsspannung 1 Nennwert: 24 V

Versorgungsspannung 2 Nennwert: 24 V

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal Anmerkung: 4

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Gigabit-Ethernet maximal: 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses für internes Netzwerk: RJ45-Port (10/100/1000 Mbit/s, TP, Auto-Crossover)

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): SMA-Antennenbuchse (50 Ohm)

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Spannungsversorgung: 5-polige Klemmleiste

Anzahl der Slots für Micro-SIM Karte: 1

Anzahl der Digitaleingänge: 1

Anzahl der Digitalausgänge: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses an den Digitaleingängen/-ausgängen: Klemmblock

Ausgangsspannung am Digitalausgang bei DC maximal Anmerkung: 0,5A

Spannungsart: redundante Versorgung, DC, 24V

Spannungsart 1 der Versorgungsspannung: DC

Spannungsart 2 der Versorgungsspannung: DC

Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung: 20

Art der Paket-Authentifizierung bei Virtual Private Network: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

eSIM integriert,CLP, PSK, IPsec Tunnel und Transport Mode, Main Mode, Quick Mode

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -30 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

relative Luftfeuchte bei 25 °C während Betrieb maximal: 95 %

Schutzart IP: IP30

Bauform: kompakt

Tiefe: 137 mm

Höhe: 157 mm

Breite: 35 mm

Nettogewicht: 680 g

Befestigungsart S7-300-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-1500-Profilschienenmontage: Ja

35 mm DIN-Hutschienenmontage, Wandmontage

 

 

 

Produktfunktionen-/eigenschaften

 

Art der Projektierung: Web-based Management

Produktfunktion wird unterstützt Identification Link Anmerkung: gemäß IEC 61406-1:2022

Ausführung der Firewall: Statefull Inspection

Produktfunktion bei VPN-Verbindung: IPsec, OpenVPN (als Client)

Produktfunktion wird unterstützt Identification Link: Ja

DynDNS-Client, Produktfunktion no-ip.com-Client, CLI, Web-based Management, MIB-Unterstützung, TRAPs via E-Mail, wird unterstützt, HTTP, HTTPS, DHCP-Client, DHCP-Server - internes Netz, NAT (IP Masquerading), Port Forwarding, NAT-Traversal, 1:1 NAT, DNS-Cache, Virtual Private Network, Passwortschutz, Packet Filter

 

 

 

Protokoll wird unterstützt

 

SNMP v1, SNMP v2, SNMP v2c, SNMP v3, Produktfunktion Packet Size Statistics, Packet Type Statistics, Error Statistics, SysLog, Packet Filter Log, NTP, SNTP

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Eignungsnachweis SRRC-Zulassung Anmerkung: SRRC-ID: 2023CJ21647

Eignungsnachweis NAL-Zulassung Anmerkung: NAL-ID: 17-7730-234111

Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt: 445,68 kg

Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung: 32,3 kg

Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb: 413,22 kg

Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life: 0,16 kg

X.509v3-Zertifikat, SRRC-Zulassung, NAL-Zulassung, Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af

 

 

 

Funkfrequenzen

 

Frequenzband wird unterstützt 5G Standalone (SA): n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n78, n79

Frequenzband wird unterstützt 5G Non-Standalone (NSA): n41, n78, n79

Frequenzband wird unterstützt LTE: B1, B3, B5, B8, B34, B39, B40, B41

Frequenzband wird unterstützt UMTS: B1, B5, B8

5G öffentliche Netze, 5G private Netze, LTE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+

 

6GK58532EA102BA1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern