Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ac, 1xM12, 4xN-Connect, PLUG-Steckplatz

Art des Produkts

 

Netzwerkkomponenten

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ac, 1xM12, 4xN-Connect, PLUG-Steckplatz

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Die Geräte sind für industrielle Anwendungen mit schaltschranklosem Aufbau konzipiert.

Der IWLAN-Client ermöglicht es kabelgebundene Teilnehmer mobiler und fixierter Anlagenteile in ein Wireless-Netzwerk im 2,4 GHz oder 5 GHz-Band performant einzubinden. Für die komfortable Integration stehen IT-Mechanismen wie RADIUS-Authentifizierung und NAT-Funktionalität zur Verfügung. Zusätzliche industrielle Zusatzfunktionen (zum Beispiel iFeatures oder Layer 2 Tunnel) ermöglichen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Erhöhte Robustheit gegenüber Reflektionen ist durch die Verwendung mehrerer Antennenanschlüsse (MIMO-Technologien) möglich. Die Hardware unterstützt durch Industrie-spezifische Temperaturbereiche, Zertifizierungen und Montageoptionen.

 

 

 

Elektrische Daten

 

Übertragungsrate bei WLAN maximal: 1733 Mbit/s

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100 Mbit/s

Übertragungsrate 3 bei Industrial Ethernet: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet minimal: 10 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet maximal: 1000 Mbit/s

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal Anmerkung: 2

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Gigabit-Ethernet maximal: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: M12-Schnittstelle (8-polig, X-kodiert), PoE

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Spannungsversorgung: M12-Schnittstelle (4-polig, A-kodiert)

Ausführung des Wechselmediums CLP: Ja

Ausführung des Wechselmediums CLP iFeatures: Ja

Anzahl der Funkkarten fest eingebaut: 1

Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO): 4x4

Anzahl der Spatial Streams: 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 4

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): N-Connect (Buchse)

Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar: Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung: DC

Versorgungsspannung aus Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2: 48 V

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V typisch: 0,375 A

aufgenommener Strom bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2 typisch: 0,21 A

Verlustleistung [W] bei DC bei 24 V typisch: 10,1 W

Verlustleistung [W] bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2 typisch: 9 W

Versorgungsspannung 1 aus M12 Power Connector (A-kodiert) für redundante Spannungsversorgung: 16,8 V

Versorgungsspannung 2 aus M12 Power Connector (A-kodiert) für redundante Spannungsversorgung: 31,2 V

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Anfangswert: 2,41 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert: 2,48 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Anfangswert: 4,9 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert: 5,8

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Bezeichnung des Frequenzbands: 2,4 GHz und 5 GHz

Anzahl der 10/100 Mbit/s LAN-Ports: 2

Anzahl der 10/100/1000 Mbit/s LAN-Ports: 2

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal: 2

Versorgungsspannung bei DC: 16,8 V

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -20 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 70 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal: 90 %

Schutzart IP: IP65

Breite: 258 mm

Höhe: 258 mm

Tiefe: 80 mm

Breite des Gehäuses ohne Antenne: 258 mm

Höhe des Gehäuses ohne Antenne: 258 mm

Tiefe des Gehäuses ohne Antenne: 80 mm

Nettogewicht: 2,7 kg

Befestigungsart: Für die Wandmontage und die Montage auf einer Profilschiene wird Zubehör benötigt.

Farbe: anthrazit

S7-300-Profilschienenmontage, S7-1500-Profilschienenmontage, 35 mm DIN-Hutschienenmontage, Wandmontage

 

 

 

Produktfunktionen

 

 

Access Point Mode, iREF, iPRP, CLI, Web-based Management, MIB-Unterstützung, TRAPs via E-Mail, Konfiguration mit STEP 7, Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal, Forced Roaming bei IWLAN, Forced Roaming on IP down bei IWLAN, WDS, I&M0 - Gerätespezifische Informationen, I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen, PROFINET IO-Diagnose, SysLog, Funktion VLAN bei IWLAN, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP Option 82, Management Absicherung mit ACL-IP based, IEEE 802.1X (Radius), Zugangsschutz nach IEEE802.11i, WPA/WPA2, TKIP/AES, Ethernet-Schnittstelle, Power-over-Ethernet, Repeaterfunktion, Wireless Bridging, DSSS, OFDM, Gerät im Steuerstromkreis, Firmware-Update, Firmware signiert, Firmware verschlüsselt

Anzahl der SSIDs: 8

Produktfunktion Firmware-Update Ladeweg: WBM, CLI, FTP

Produktfunktion Firmware-Update Datenformat: SFW

Produktfunktion Firmware-Update Ladeprotokoll: HTTP, HTTPS, TFTP, SFTP

Zubehör: vormontierte Halterung zur Befestigung an einer Hutschiene

 

 

 

Protokoll wird unterstützt

 

Address Resolution Protocol (ARP), ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, DCP, LLDP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, STP/RSTP, MSTP, RSTP, SSH, RADIUS, NTP, SNTP, SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Norm für FM: FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4

Norm für Sicherheit von CSA und UL: IEC 62368-1

Norm für Ex-Zone: EN IEC 60079-0 : 2018, EN60079-7:2015 + A1 : 2018; II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Norm für Ex-Zone von CSA und UL: UL121201, CAN/CSA C22.2 No.213, CL. 1, Div. 2, GP.  A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC T4

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard Anmerkung: GB3836.1, GB3836.8

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung: Ex nA IIC T4 Gc

CCC, EG-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung, C-Tick, E1-Zulassung, Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

 

 

 

 

Siemens AG
6GK57481GY010AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern