Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO

Art des Produkts

 

Netzwerkkomponenten

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Der IWLAN-Client ermöglicht es kabelgebundene Teilnehmer mobiler und fixierter Anlagenteile in ein Wireless-Netzwerk im 2,4 GHz und 5 GHz-Band performant einzubinden. Der Client unterstützt IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) und WPA3. Für die komfortable Integration stehen IT-Mechanismen wie RADIUS-Authentifizierung und NAT-Funktionalität zur Verfügung. Industrielle Zusatzfunktionen (zum Beispiel iFeatures oder Layer 2 Tunnel) ermöglichen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Hohe Robustheit gegenüber Reflektionen ist durch die Verwendung beider Antennenanschlüsse (MIMO-Technologien) möglich. Die Hardware in Schutzklasse IP65 unterstützt außerdem durch Industrie-spezifische Temperaturbereiche, Zertifizierungen und Montageoptionen.  Der einfache Gerätetausch durch ungeschultes Personal mit vollständiger Konfiguration erfolgt über den optionalen CLP.

 

 

 

Elektrische Daten

 

Übertragungsrate bei WLAN maximal: 1201 Mbit/s

Betriebsstrom der Meldekontakte bei DC bei 30 V maximal: 0,008 A

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V: 0,55 A

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V Sleep Mode maximal: 0,0125 A

aufgenommener Strom bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch: 0,27 A

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Anfangswert: 2,41 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert: 2,48 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Anfangswert: 4,9 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert: 5,8 GHz

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100 Mbit/s

Übertragungsrate 3 bei Industrial Ethernet: 1000 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet minimal: 10 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet maximal: 1000 Mbit/s

Versorgungsspannung aus Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af: 48 V

Versorgungsspannung 1 aus M12 Power Connector (L-kodiert) für redundante Spannungsversorgung: 24 V

Versorgungsspannung 1 Nennwert: 24 V

Versorgungsspannung 2 aus M12 Power Connector (L-kodiert) für redundante Spannungsversorgung: 24 V

Versorgungsspannung 2 Nennwert: 24 V

Versorgungsspannung 3 Nennwert: 48 V

Verlustleistung [W] bei DC bei 24 V: 13,2 W

Verlustleistung [W] bei DC bei 24 V Sleep Mode maximal: 0,3 W

Verlustleistung [W] bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch: 12,96 W

Bezeichnung des Frequenzbands: 2,4 GHz und 5 GHz

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal Anmerkung: 1

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Gigabit-Ethernet maximal: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: M12-Schnittstelle (8-polig, X-kodiert), PoE

Ausführung des elektrischen Anschlusses für redundante Spannungsversorgung: M12-Schnittstelle (4-polig, L-kodiert)

Anzahl der Funkkarten fest eingebaut: 2

Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO): 2x2

Anzahl der Spatial Streams: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): N-Connect (Buchse)

Anzahl der Digitaleingänge: 1

Anzahl der Digitalausgänge: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses an den Digitaleingängen/-ausgängen: M12-Schnittstelle (4-polig, A-kodiert)

Signalbereich am Digitaleingang: DC, -30V .. 30V

Signalbereich am Digitalausgang: DC 24 V / 0,5 A

Spannungsart der Versorgungsspannung: redundante Versorgung, DC, 24V, M12, L-coded

Spannungsart 1 der Versorgungsspannung: DC

Spannungsart 2 der Versorgungsspannung: DC

Spannungsart 3 der Versorgungsspannung: DC, PoE

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Anzahl der 10/100/1000 Mbit/s LAN-Ports: 1

DSSS, OFDM, OFDMA, externe Antenne direkt am Gerät montierbar, CLP iFeatures, CLP

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal: 90 %

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -30 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

Nettogewicht: 1,1 kg

Breite: 150 mm

Höhe: 179,5 mm

Tiefe: 45 mm

Breite des Gehäuses ohne Antenne: 150 mm

Höhe des Gehäuses ohne Antenne: 179,5 mm

Tiefe des Gehäuses ohne Antenne: 45 mm

Schutzart IP: IP65

Befestigungsart: Wandmontage und Montage auf VESA-Halterung 75 x 75mm, Montage auf DIN-Hutschiene mit separatem Montage-Adapter.

Befestigungsart VESA-Befestigung: Ja

Befestigungsart VESA-Befestigung Anmerkung: 75 x 75mm

35 mm DIN-Hutschienenmontage, Wandmontage

 

 

 

Produktfunktionen

 

Schlüssellänge bei SSL: 4096 bit

Produktfunktion Access Point Mode: Nein

Anzahl der SSIDs: 1

Produktfunktion iPCF-2 Access Point Anmerkung: iPCF-2 ist nicht kompatibel zu iPCF. Funktionsbeschreibung siehe Dokumentation.

Produktfunktion iPCF-2 Client Anmerkung: iPCF-2 ist nicht kompatibel zu iPCF. Funktionsbeschreibung siehe Dokumentation.

Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client: 2

Anzahl der VLANs maximal: 24

Ausführung der Schnittstelle Ethernet-Schnittstelle: Ja

Produktfunktion Power-over-Ethernet: Ja

Client Mode, iPCF-2 Access Point, iPCF-2 Client, iPRP, CLI, Web-based Management, MIB-Unterstützung, TRAPs via E-Mail, Konfiguration mit STEP 7, Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal, I&M0 - Gerätespezifische Informationen, I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen, PROFINET IO-Diagnose, SysLog, Funktion VLAN bei IWLAN, DHCP-Client, Redundanzverfahren MSTP, IEEE 802.1X (Radius), NAT/NAPT, Zugangsschutz nach IEEE802.11i, WPA/WPA2, WPA3, TKIP/AES, RADIUS Client,

 

 

 

Protokoll wird unterstützt

 

Address Resolution Protocol (ARP), ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, DCP, LLDP, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, STP/RSTP, MSTP, RSTP, SSH, NTP, SNTP, SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Eignungsnachweis e1-Zulassung: Ja

Eignungsnachweis Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af: Ja

Norm für Ex-Zone: EN IEC 60079-0 : 2018, EN60079-7:2015 + A1 : 2018; II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Norm für Ex-Zone von CSA und UL: UL121201, CAN/CSA C22.2 No.213, CL. 1, Div. 2, GP.  A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC T4, UL file E240480

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, EG-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r

 

 

 

 

Siemens AG
6GK57661GE003DA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern