Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Steckplatz

Art des Produkts: Netzwerkkomponenten

 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Steckplatz

 

Anwendungsbereich:

 

Elektrische Daten:

Anzahl der Digitalausgänge: 0

Anzahl der Digitaleingänge: 0

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der Funkkarten fest eingebaut: 2

Anzahl der Spatial Streams: 2

Anzahl der SSIDs: 1

Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client: 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): R-SMA (Buchse)

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: RJ45-Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Spannungsversorgung: 5-poliger Klemmenblock

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Anfangswert: 2,41

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert: 2,48

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Anfangswert: 4,9

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert: 5,8

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO): 2x2

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100

Übertragungsrate 3 bei Industrial Ethernet: 1000

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet maximal: 1000

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet minimal: 10

Übertragungsrate bei WLAN maximal: 1201

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte:

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

Schutzart IP: IP30

Breite: 35 mm

Höhe: 157 mm

Tiefe: 137 mm

Nettogewicht: 0,65 kg

Befestigungsart: Wandmontage, DIN-Schiene, Profilschiene S7-300, Profilschiene S7-1500, mit Adapter: 90° Montage auf DIN-Schiene

relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal: 90 %

 

 

Produktfunktionen:

CLI, Client Mode, DHCP Option 82, DHCP-Client, DHCP-Server, Forced Roaming on IP down bei IWLAN,

Forced Roaming on Link down bei IWLAN, Funktion VLAN bei IWLAN, IEEE 802.1X (Radius), Konfiguration mit STEP 7, Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal, Lokalisierung über Aeroscout, Management Absicherung mit ACL-IP based, MIB-Unterstützung, NAT/NAPT, SysLog, TKIP/AES, TRAPs via E-Mail

 

Protokoll wird unterstützt:

Address Resolution Protocol (ARP), DCP, HTTP, HTTPS, ICMP, LLDP,  MSTP, NTP, RADIUS, RSTP, SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time), SNMP v1,SNMP v2, SNMP v3,SNTP, SSH,STP/RSTP, Telnet, TFTP         

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen:

Eignung zur Verwendung: www.siemens.com/iwlan

Eignung zur Verwendung: www.siemens.com/iwlan

Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung: Ja

 

 

Siemens AG
6GK57631AL003AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern