Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Steckplatz, US

Art des Produkts

 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Steckplatz, US

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Der IWLAN-Client ermöglicht es kabelgebundene Teilnehmer mobiler und fixierter Anlagenteile in ein Wireless-Netzwerk im 2,4 GHz oder 5 GHz-Band performant einzubinden. Für die komfortable Integration stehen IT-Mechanismen wie RADIUS-Authentifizierung und NAT-Funktionalität zur Verfügung. Zusätzliche industrielle Zusatzfunktionen (zum Beispiel iFeatures oder Layer 2 Tunnel) ermöglichen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Erhöhte Robustheit gegenüber Reflektionen ist durch die Verwendung beider Antennenanschlüsse (MIMO-Technologien) möglich. Die Hardware  unterstützt durch Industrie-spezifische Temperaturbereiche, Zertifizierungen und Montageoptionen.

Die Geräte sind sowohl für den Einbau im Schaltschrank als auch für den schaltschranklosen Aufbau im Innenbereich geeignet.

1xRadio, 2xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures Support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2xRJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24 V, IP30, Plug-Schacht, nur zum Betrieb in USA.

 

 

 

Elektrische Daten

 

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V typisch: 0,25 A

aufgenommener Strom bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch: 0,125 A

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Anfangswert: 2,41 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert: 2,48 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Anfangswert: 4,9 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert: 5,8 GHz

Übertragungsrate bei WLAN maximal: 300 Mbit/s

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet minimal: 10 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet maximal: 100 Mbit/s

Versorgungsspannung aus Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af: 48 V

Versorgungsspannung 1 aus Klemmenblock: 19,2 V

Versorgungsspannung 2 aus Klemmenblock: 28,8 V

Versorgungsspannung bei DC: 19,2 V

Verlustleistung [W] bei DC bei 24 V typisch: 6 W

Verlustleistung [W] bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch: 6 W

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: RJ45-Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Spannungsversorgung: 4-polige Klemmenverschraubung, PoE

Ausführung des Wechselmediums C-PLUG: Ja

Ausführung des Wechselmediums KEY-PLUG: Ja

Anzahl der Funkkarten fest eingebaut: 1

Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO): 2x2

Anzahl der Spatial Streams: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): R-SMA (Buchse)

Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar: Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung: DC

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Zubehör: 24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

Bezeichnung des Frequenzbands: 2,4 GHz und 5 GHz

Anzahl der 10/100 Mbit/s LAN-Ports: 2

Anzahl der 10 Mbit/s WAN-Ports: 0

Anzahl der ADSL WAN-Ports: 0

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal: 2

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal: 95 %

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -20 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

Nettogewicht: 0,52 kg

Breite: 26 mm

Höhe: 156 mm

Tiefe: 127 mm

Breite des Gehäuses ohne Antenne: 26 mm

Höhe des Gehäuses ohne Antenne: 147 mm

Tiefe des Gehäuses ohne Antenne: 127 mm

Schutzart IP: IP30

Befestigungsart: Wandmontage nur wenn flach montiert

Farbe: anthrazit

Anzahl der 10/100/1000 Mbit/s LAN-Ports: 0

Befestigungsart S7-300-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-1500-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage: Ja

Befestigungsart Wandmontage: Ja

 

 

 

Produktfunktionen-/eigenschaften

 

Produktfunktion Firmware-Update Ladeprotokoll: HTTP, HTTPS, TFTP

Produktfunktion Firmware-Update Datenformat: SFW

Anzahl der Benutzer: 28

Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client: 8

Produktfunktion iPRP Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'

Anzahl der iPCF-fähigen Funkmodule: 1

Produktfunktion iPCF-MC Client Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'

Produktfunktion iPCF Client Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'

Produktfunktion Access Point Mode: Nein

Produktfunktion Client Mode: Ja

Produktfunktion iPCF Client: Ja

Produktfunktion iPCF-MC Client: Ja

Produktfunktion iPRP: Ja

Produktfunktion WDS: Nein

Produktfunktion PROFINET IO-Diagnose: Ja

Produktfunktion Funktion VLAN bei IWLAN: Nein

Produktfunktion Power-over-Ethernet: Ja

Produktfunktion Repeaterfunktion: Nein

CLI, Web-based Management, MIB-Unterstützung, TRAPs via E-Mail, Konfiguration mit STEP 7, Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal, SysLog, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP Option 82, ACL - MAC based, Management Absicherung mit ACL-IP based, IEEE 802.1X (Radius), NAT/NAPT, Zugangsschutz nach IEEE802.11i, WPA/WPA2, TKIP/AES, Ethernet-Schnittstelle, Wireless Bridging, DSSS, OFDM, Gerät im Steuerstromkreis, Firmware-Update, Firmware signiert, Firmware verschlüsselt

 

 

 

Protokoll wird unterstützt

 

Protokoll wird unterstützt LLDP: Nein

Address Resolution Protocol (ARP), ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, DCP, I&M0 - Gerätespezifische Informationen, I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, STP/RSTP, MSTP, RSTP, SSH, RADIUS, NTP, SNTP

 

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Norm für FM: FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X

Norm für Sicherheit von CSA und UL: UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1

Eignungsnachweis EG-Konformitätserklärung: Ja

Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung: Ja

Eignungsnachweis E1-Zulassung: Nein

Eignungsnachweis Bahnanwendung nach EN 50155: Nein

Eignungsnachweis Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af: Ja

Eignungsnachweis Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2: Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Bureau Veritas (BV): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft DNV GL: Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Korean Register of Shipping (KRS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Lloyds Register of Shipping (LRS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Nippon Kaiji Kyokai (NK): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Polski Rejestr Statkow (PRS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Royal Institution of Naval Architects (RINA): Ja

Norm für Ex-Zone: EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

Norm für Ex-Zone von CSA und UL: ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP.  A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard: Ja

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard Anmerkung: GB3836.1, GB3836.8

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung: Ex nA IIC T4 Gc

C-Tick, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

 

 

 

 

 

 

 

Siemens AG
6GK57341FX000AB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern