Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Slot

Art des Produkts

 

IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Slot

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Der IWLAN Access Point stellt einen drahtlosen Zugang zum kabelgebundenen Netzwerk da und kann in verschiedensten Topologien ? von Punkt zu Punkt bis hin zu verteilten Infrastruktur-Systemen über eine komplexe Anlage hinweg eingesetzt. Der Access Point kann in 2,4 GHz oder im 5GHz-Band betrieben werden. Für die komfortable Integration stehen IT-Mechanismen wie RADIUS-Authentifizierung oder SNMP zur Verfügung, sowie zur Unterstützung der Skalierbarkeit der Standalone-Access Points das zentrale Netzwerk Management System SINCE NMS. Industrielle Zusatzfunktionen (zum Beispiel iFeatures wie iPCF oder der Layer 2 Tunnel) ermöglichen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten in Automatisierungsapplikationen mit hohen Ansprüchen an die Zuverlässigkeit. Hohe Robustheit gegenüber Reflektionen ist durch die Verwendung beider Antennenanschlüsse (MIMO-Technologien) möglich. Die Hardware in Schutzklasse IP30 unterstützt außerdem durch Industrie-spezifische Temperaturbereiche, Zertifizierungen und Montageoptionen.

Die Geräte sind für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen wie Einschienenhängebahnen und fahrerlosen Transportsystemen geeignet und ermöglichen die drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage.

1xRadio, 2xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2xRJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24 V, Klemmblock, IP30, Plug-Schacht, zum Betrieb in Israel.

 

 

 

Elektrische Daten

 

aufgenommener Strom bei DC bei 24 V typisch: 0,25 A

aufgenommener Strom bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch: 0,125 A

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Anfangswert: 2,41 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert: 2,48 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Anfangswert: 4,9 GHz

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert: 5,8 GHz

Übertragungsrate bei WLAN maximal: 300 Mbit/s

Übertragungsrate 1 bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2 bei Industrial Ethernet: 100 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet minimal: 10 Mbit/s

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet maximal: 100 Mbit/s

Versorgungsspannung aus Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af: 48 V

Versorgungsspannung 1 aus Klemmenblock: 19,2 V

Versorgungsspannung 2 aus Klemmenblock: 28,8 V

Versorgungsspannung bei DC: 19,2 V

Verlustleistung [W] bei DC bei 24 V typisch: 6 W

Verlustleistung [W] bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch: 6 W

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Netzkomponenten bzw. Endgeräte: RJ45-Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Spannungsversorgung: 4-polige Klemmenverschraubung, PoE

Ausführung des Wechselmediums C-PLUG: Ja

Ausführung des Wechselmediums KEY-PLUG: Ja

Anzahl der Funkkarten fest eingebaut: 1

Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO): 2x2

Anzahl der Spatial Streams: 2

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n): 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n): R-SMA (Buchse)

Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar: Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung: DC

Betriebsfrequenz bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Betriebsfrequenz bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband Endwert Anmerkung: abhängig von der konkreten Länderzulassung

Zubehör: 24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

Bezeichnung des Frequenzbands: 2,4 GHz und 5 GHz

Anzahl der 10/100 Mbit/s LAN-Ports: 2

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse für Netzkomponenten bzw. Endgeräte maximal: 2

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal: 97 %

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -20 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 85 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 85 °C

Nettogewicht: 0,52 kg

Breite: 26 mm

Höhe: 156 mm

Tiefe: 127 mm

Breite des Gehäuses ohne Antenne: 26 mm

Höhe des Gehäuses ohne Antenne: 147 mm

Tiefe des Gehäuses ohne Antenne: 127 mm

Schutzart IP: IP30

Befestigungsart: Wandmontage nur wenn flach montiert

Farbe: anthrazit

Anzahl der 10/100/1000 Mbit/s LAN-Ports: 0

Befestigungsart S7-300-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-1500-Profilschienenmontage: Ja

Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage: Ja

Befestigungsart Wandmontage: Ja

 

 

 

Produktfunktionen-/eigenschaften

 

Produktfunktion Firmware-Update Ladeprotokoll: HTTP, HTTPS, TFTP

Produktfunktion Firmware-Update Datenformat: SFW

Anzahl der Benutzer: 28

Produktfunktion Lokalisierung über Aeroscout Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'

Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client: 8

Produktfunktion iPRP Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'

Anzahl der iREF-fähigen Funkmodule: 1

Produktfunktion iREF Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'

Anzahl der iPCF-fähigen Funkmodule: 1

Produktfunktion iPCF-MC Client Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'

Produktfunktion iPCF Client Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'

Produktfunktion iPCF Access Point Anmerkung: Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'

Anzahl der SSIDs: 4

Produktfunktion Access Point Mode: Ja

Produktfunktion Client Mode: Ja

Produktfunktion iPCF Access Point: Ja

Produktfunktion iPCF Client: Ja

Produktfunktion iPCF-MC Access Point: Nein

Produktfunktion iPCF-MC Client: Ja

Produktfunktion iREF: Ja

Produktfunktion iPRP: Ja

Produktfunktion Betrieb mit IWLAN Controller: Nein

Produktfunktion Betrieb mit Enterasys WLAN Controller: Nein

Produktfunktion Forced Roaming on IP down bei IWLAN: Ja

Produktfunktion Forced Roaming on Link down bei IWLAN: Ja

Produktfunktion WDS: Ja

Produktfunktion PROFINET IO-Diagnose: Ja

Produktfunktion Lokalisierung über Aeroscout: Ja

Produktfunktion Funktion VLAN bei IWLAN: Ja

Produktfunktion Power-over-Ethernet: Ja

Produktfunktion Repeaterfunktion: Ja

CLI, Web-based Management, MIB-Unterstützung, TRAPs via E-Mail, Konfiguration mit STEP 7, Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal, SysLog, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP Option 82, ACL - MAC based, Management Absicherung mit ACL-IP based, IEEE 802.1X (Radius), NAT/NAPT, Zugangsschutz nach IEEE802.11i, WPA/WPA2, TKIP/AES, Ethernet-Schnittstelle, Wireless Bridging, DSSS, OFDM, Gerät im Steuerstromkreis, Firmware-Update, Firmware signiert, Firmware verschlüsselt

 

 

 

Protokoll wird unterstützt

 

Protokoll wird unterstützt LLDP: Ja

Address Resolution Protocol (ARP), ICMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, DCP, I&M0 - Gerätespezifische Informationen, I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, STP/RSTP, MSTP, RSTP, SSH, RADIUS, NTP, SNTP

 

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Norm für FM: FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X

Norm für Sicherheit von CSA und UL: UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1

Eignungsnachweis EG-Konformitätserklärung: Nein

Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung: Nein

Eignungsnachweis E1-Zulassung: Nein

Eignungsnachweis Bahnanwendung nach EN 50155: Nein

Eignungsnachweis Bahnanwendung nach EN 50121-4: Nein

Eignungsnachweis Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af: Ja

Eignungsnachweis Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2: Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Bureau Veritas (BV): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft DNV GL: Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Korean Register of Shipping (KRS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Lloyds Register of Shipping (LRS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Nippon Kaiji Kyokai (NK): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Polski Rejestr Statkow (PRS): Ja

Schiffklassifikationsgesellschaft Royal Institution of Naval Architects (RINA): Ja

Norm für Ex-Zone: EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

Norm für Ex-Zone von CSA und UL: ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP.  A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard: Ja

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard Anmerkung: GB3836.1, GB3836.8

Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung: Ex nA IIC T4 Gc

C-Tick, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

 

 

 

 

 

 

 

Siemens AG
6GK57741FX000AC0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern