Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

PB FC flexible Busleitung, 2-adrig, geschirmt, Meterware

Anwendungsbereich

  • Flexible Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage
  • Halogenfreie Busleitung mit PUR-Mantel für gelegentliche Bewegung.

Kundenvorteil

  • Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung
  • Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung
  • Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar
  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
    (z. B. Lackieranlagen)
  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Flexible Busleitung (2-adrig), Meterware, unkonfektioniert

Leitungsbezeichnung:
02YH (ST) C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF40 FRNC FC VI

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 9,6 kHz: 0,003 dB/m

– bei 38,4 kHz: 0,004 dB/m

– bei 4 MHz: 0,025 dB/m

– bei 16 MHz: 0,049 dB/m

Wellenwiderstand

– Nennwert: 150 Ohm

– bei 9,6 kHz: 270 Ohm

– bei 38,4 kHz: 185 Ohm

– bei 3 MHz ... 20 MHz: 150 Ohm

Relative symmetrische Toleranz des Wellenwiderstands

– bei 9,6 kHz: 10 %

– bei 38,4 kHz: 10 %

– bei 3 MHz ... 20 MHz: 10 %

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 133 mOhm/m

Isolationswiderstandskoeffizient: 16000 GOhm.m

Betriebsspannung Effektivwert: 80 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 2

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Außendurchmesser

– des Innenleiters: 0,67 mm

– der Aderisolierung: 2,56 mm

– des Kabelinnenmantels: 5,4 mm

– des Kabelmantels: 8 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelinnenmantels: FRNC

– des Kabelmantels: PUR (TPE-U)

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: rot/grün

– des Kabelmantels: violett

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 40 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 120 mm

Zugbelastung maximal: 100 N

Gewicht je Länge: 70 kg/km

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Anmerkung:
Elektrische Eigenschaften gemessen bei 20 °C, Prüfungen gemäß DIN 47250 Teil 4 bzw. DIN VDE 0472

Umgebungsbedingung für Betrieb:
Eingeschränkte Segmentlängen (siehe Handbuch für PROFIBUS-Netze)

Brandverhalten: flammwidrig nach  IEC 60332-1-2

Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-6: Fca

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: Öl beständig nach IEC 60811-2-1 (7x24h/90°C)

– gegen Fett: widerstandsfähig

– gegen Wasser: bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Produkteigenschaft: halogenfrei, silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja / c(UL)us, CMX

Eignungsnachweis:
CE-Kennzeichnung, RoHS-Konformität

Siemens AG / PROFIBUS FC Flexible Cable
6XV1831-2K

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern