Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Security Mod. 2xRJ45 Ports, 128 VPN-Tunnel gleichzeitig, IPsec

Art des Produkts: Security Module

 

Security Mod. 2xRJ45 Ports, 128 VPN-Tunnel gleichzeitig, IPsec

 

Anwendungsbereich:

 

Elektrische Daten:

Übertragungsrate 1: 10 Mbit/s

Übertragungsrate 2: 100 Mbit/s

Übertragungsrate 3: 1000 Mbit/s

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Spannungsversorgung: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für Meldekontakt: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externes Netzwerk: 1

Anzahl der elektrischen Anschlüsse für internes Netzwerk: 1

Ausführung des Wechselmediums C-PLUG: Ja

Betriebsspannung der Meldekontakte bei DC Nennwert: 24 V

Betriebsstrom der Meldekontakte bei DC maximal: 0,1 A

Versorgungsspannung extern: 24 V

Produktbestandteil Absicherung am Versorgungseingang: Ja

aufgenommener Strom maximal: 0,5 A

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte:

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 60 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 80 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 80 °C

Schutzart IP: IP20

Bauform: kompakt

Breite: 60 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 124 mm

Nettogewicht: 0,8 kg

Befestigungsart: Schraubmontage an waagerechte und senkrechte Flächen

Befestigungsart Wandmontage: Ja

Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage: Ja

Befestigungsart S7-300-Profilschienenmontage: Ja

 

Produktfunktionen:

 

NTP,

SNMP v1,

SNMP v3,

PPPoE

Art der Projektierung: SCT: Security Configuration Tool (im Lieferumfang enthalten)

DHCP-Server - internes Netz: Ja

Ausführung der Firewall: stateful inspection

Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung: 128

Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung: AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56

Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung: Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate

Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung: MD5, SHA-1

Produktfunktion NAT/NAPT: Ja

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen:

Eignungsnachweis: AS/NZS 2064 (Class A), EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,   Schiffklassifizierung in Vorbereitung

Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung: Ja

Eignungsnachweis C-Tick: Ja

Norm für Störaussendung: EN 61000-6-4: 2007

Norm für Störfestigkeit: EN 61000-6-2: 2005

Norm für Ex-Zone: EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT.., KEMA 07 ATEX 0145 X

Norm für Sicherheit von CSA und UL: UL 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950-00, UL 508 / CSA C22.2 Nr. 142

Norm für FM: FM 3611

Schiffklassifikationsgesellschaft:

Nippon Kaiji Kyokai (NK),

Bureau Veritas (BV),

American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS),

Lloyds Register of Shipping (LRS),

Det Norske Veritas (DNV),

Germanischer Lloyd (GL),

Polski Rejestr Statkow (PRS),

Korean Register of Shipping (KRS)

 

Siemens AG
6GK56120BA102AA3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern