Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SMA Abschlusswiderstand

Art des Produkts

 

Zubehör

SMA Abschlusswiderstand

 

 

 

Anwendungsbereich

 

SMA-Abschlusswiderstand überall dort, wo offene Antennenanschlüsse mit SMA-Buchse terminiert werden müssen

 

 

 

Elektrische Daten

 

Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses: SMA male

Übertragungsfrequenz Anfangswert: 0 GHz

Übertragungsfrequenz Endwert: 6 GHz

Impedanz: 50 Ohm

Rückflussdämpfung minimal: 23 dB

 

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

Material: Messing, vergoldet

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -55 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 155 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -55 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 155 °C

Umgebungstemperatur während Transport minimal: -55 °C

Umgebungstemperatur während Transport maximal: 155 °C

Schutzart IP: IP68

Schutzart IP Anmerkung: im gesteckten Zustand

Durchmesser: 9 mm

Länge: 15 mm

Nettogewicht: 3 g

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

 

Eignungsnachweis RoHS-Konformität: Ja

 

 

6GK58981TU001AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern