Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Mobilfunkantenne, 2 Ports, omnidirektional, 4G/5G, öffentl. und private Netze

Art des Produkts

 

Antenne

 

Mobilfunkantenne, 2 Ports, omnidirektional, 4G/5G, öffentl. und private Netze

 

 

 

Anwendungsbereich

 

Universell einsetzbare kompakte 2 Port Antenne mit integrierten Antennen-Anschlussleitungen; zum Einsatz in öffentlichen und privaten 4G/5G Mobilfunknetzen; Anwendungsbeispiele:  Fernzugriff auf weltweit verteilte Maschinen und Anlagen, z. B. für Teleservice;

 

 

 

Funkfrequenzen

 

Art des Funknetzes wird unterstützt 5G öffentliche Netze: Ja

Art des Funknetzes wird unterstützt 5G private Netze: Ja

Art des Funknetzes wird unterstützt LTE: Ja

Art des Funknetzes wird unterstützt UMTS: Ja

Art des Funknetzes wird unterstützt GSM: Ja

Art des Funknetzes wird unterstützt WLAN: Nein

Betriebsfrequenz 1 Anfangswert: 700 MHz

Betriebsfrequenz 1 Endwert: 960 MHz

Betriebsfrequenz 2 Anfangswert: 1700 MHz

Betriebsfrequenz 2 Endwert: 4200 MHz

Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler bei linearer Abstrahlung im Betriebsfrequenz-Bereich 1 typisch: 0 dB

Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler bei linearer Abstrahlung im Betriebsfrequenz-Bereich 2 typisch: 2 dB

Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler bei linearer Abstrahlung Anmerkung: gemessen im Freiraum mit 0,5m Kabel

 

 

Elektrische Daten

 

Impedanz: 50 Ohm

Polarisation: Linear

Abstrahlcharakteristik: omnidirektional

Stehwellenverhältnis (VSWR) maximal: 3

Anzahl der elektrischen Anschlüsse der Antenne: 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses der Antenne: SMA Connector

Ausführung der Steckverbindung: male

 

 

Umgebungsbedingungen, Bauform, Maße und Gewichte

 

Umgebungstemperatur während Betrieb minimal: -30 °C

Umgebungstemperatur während Betrieb maximal: 70 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung minimal: -40 °C

Umgebungstemperatur während Lagerung maximal: 80 °C

Schutzart IP: IP69K

Höhe: 30 mm

Durchmesser: 115 mm

Befestigungsart: von aussen in 19 mm Bohrung, eine Kunststoffmutter

Befestigungsart Mastmontage: Nein

Befestigungsart Flachdach-Montage: Ja

Befestigungsart Wandmontage: Nein

Befestigungsart Deckenmontage: Ja

Befestigungsart direkt am Gerät: Nein

Leitungslänge der Antennenleitung: 3 m

Schutzart IP Anmerkung: bei korrekter Montage

 

 

 

Produktfunktionen-/eigenschaften

 

Produkteigenschaft siliconfrei: Ja

Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: Ja

Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: Ja

Produktbestandteil Verbindungskabel: Ja

Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO): T

Bezeichnung des Frequenzbands: sonstige

 

 

 

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

 

Eignungsnachweis RoHS-Konformität: Ja

Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2019: TFB

 

 

 

 

Siemens AG
6GK58971NY000AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern