Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Bereitstellung von Leitsystem- und SCADA-Infrastrukturkomponenten

Es ist ein vorinstalliertes und vorkonfiguriertes ready-to-run System zur Datenspeicherung Process Historian (PH) / Information Server (IS), bestehend aus Hardware, Software und den passenden Services anzubieten.

 

Folgende technische Daten sind zu berücksichtigen:

Prozessor:                Intel® Xeon® Prozessor E5-2643v4 (6C/12T, 3.40 GHz)

RAM:                      64 GB

Betriebssystem:           Microsoft Windows Server 2012 R2 64bit

Festplattenkonfiguration:

Betriebssystem:           2 x 600GB

Transaction log file      2 x 600GB

Variablen (Datengruppe 0) 2 x 1.8TB

Variablen (Datengruppe 1) 2 x 1.8TB

Alarme                    2 x 600GB

Common Data               2 x 300GB

Information Server DB     2 x 1.2TB

 

Der technische Support für alle Hard – und Softwarekomponenten ist für 5 Jahre mit folgenden Service-Leistungen sicherzustellen:

  • Angabe eines zentralen Kontakts für alle Anfragen
  • Technische Unterstützung durch spezialisierte Ansprechpartner
  • Beratung und Unterstützung per Telefon (2h pro Fall) oder Email
  • Absicherung der Ersatzteilverfügbarkeit bis 5 Jahre nach Produktabkündigung

 

Alle Komponenten des Process Historian / Information Server sind entsprechend der Systemanforderungen des Prozessleitsystems zu testen. Die Erfüllung der Systemanforderungen muss durch den Prozessleitsystem-Hersteller bestätigt werden.

Siemens
9LA1110-6PH0,SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern