Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompakter Panel PC 7" für maschinennahe HMI- und Steuerungsanwendungen

Einsatzgebiete/Anwendungen

--------------------------

Industrie PC für das Bedienen und Beobachten,

bestehend aus Rechner- und Bedieneinheit, für den

Einbau in Schaltschränke und Steuerpulte        

Einschaltfertig vorinstalliert

                                                      

Systemmerkmale

--------------

Bundle mit Steuerungssoftware SIMATIC CPU 1507S

Bundle mit Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC RT

Advanced               

betriebsfertig montiert

Service und Support: mind. 8 Jahre

vibrationsbeständig (bis 1g Schwing- und 5g

Schockbelastung)               

hohe EMV-Verträglichkeit

Umgebungstemperatur bis 50°C (ohne Heruntertakten)

lokale Diagnose-Software vorinstalliert

lüfterlos

wartungsfrei

                                                  

Display

-------

Widescreen

7" LCD-Display

TFT-Singletouchdisplay

Auflösung: 800 x 480

                                                      

CPU

---

Intel® Celeron N2930, 1,83 GHz (2,16 GHz)

2 MB L2 Cache

4 Cores / 4 Threads

Virtualisierungstechnologie VT-x

                                                   

Arbeitsspeicher

---------------

4 GByte DDR3

gepuffertes NVRAM (512 KByte)

                                                      

Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)

---------------------------------------------

Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1 (64Bit)

vorinstalliert und aktiviert

                                                      

Laufwerke

---------

CF von aussen zugänglich:                 bis zu 16 GB

SSD:                                             80 GB

                                                     

Schnittstellen

--------------

PROFINET RT (RJ 45-Ethernet):             via Ethernet

Gigabit-Ethernet teaming-fähig:                ja (2x)

USB 2.0:                                       ja (2x)

USB 3.0:                                       ja (1x)

COM:                                           ja (1x)

COM (RS485 statt RS232):                   umschaltbar

Display Port:                                  ja (1x)

                                                      

Software-Optionen

-----------------

SIMATIC IPC DiagMonitor

                                                     

Spannungsversorgung

-------------------

24V DC, potentialgetrennt, Spannungsunterbrechung max.

15ms

Ein-/Ausschalter

                                                

Abmessungen (Einbaumaße)

------------------------

Breite:                                         197 mm

Hoehe:                                          141 mm

Tiefe:                                           71 mm

 

Einbaulage

----------

Querformat                                          ja

Hochformat                                          ja

                                                    

Zulassungen

-----------

CE:                                                 ja

UL:                                                 ja

Siemens / IPC277E
6AV7882-0AB50-2BJ0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern