Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kalibrierservices für Druckmessgeräte – im Servicezentrum

Die Kalibrierservices sind für Druckmessgeräte durchzuführen:

 

  1. Geräteanzahl: __ Stück
  2. Geräteart: Elektrisches Druckmessgerät (mit Gewinde- oder Druckmittleranschluss)
  3. Messbereich: Relativ-, Differenz- oder Absolut Druck (-1 bis 700 bar)
  4. Kalibrierart:

O Werkskalibrierung gemäß ISO/IEC 17025 (wie vorgefunden, wie verlassen)

O Akkreditierte Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025 (wie vorgefunden, wie verlassen)

  1. Kalibriergenauigkeit:

O  5 Punkte, >0,6% vom Endwert

O 10 Punkte, >0,05% bis<=0,6% vom Endwert

O 10 Punkte, >=0,03% bis<=0,05% vom Endwert

 

Der Kalibrierservice im Service Center des Herstellers/ Auftragnehmers ist grundsätzlich gemäß ISO9001 bzw. ISO/IEC 17025 zu erbringen.

Der Auftraggeber sendet die gereinigten und dekontaminierten Prozessinstrumente an den Auftragnehmer, zusammen mit den entsprechenden schriftlichen Nachweisen darüber.

 

Folgende Serviceaktivitäten sind durch den Auftragnehmer durchzuführen, wobei Tätigkeiten ohne O immer durchzuführen sind:

  • O Reinigung der Messaufnehmer mit Zertifikat
  • Sicherung der vorgefundenen Geräteeinstellungen
  • Vollständige Funktionsprüfung des Messsystems
  • Standard Kalibrierung
    O mit Justierung gemäß ISO9001
    O ohne Justierung gemäß ISO9001
  • Akkreditierte Kalibrierung
    O mit Justierung gemäß IEC 17025
    O ohne Justierung gemäß IEC 17025
  • O Eichungen mit Prüfsiegel und Prüfschein nach MI-001 / MI-004
  • O Instandsetzung des Gerätes, falls ein Fehler identifiziert wurde –
      O nach Rücksprache mit dem Auftraggeber
      O ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber
  • Ausstellung des Kalibrierprotokolls
    O „wie vorgefunden“ (d.h. wie angeliefert – 1 Protokoll)
    O „wie vorgefunden, wie verlassen“ mit Justierung - 2 Protokolle)
    O „wie vorgefunden, wie verlassen“ ohne Justierung - 2 Protokolle)

 

Hinweis: Grundsätzlich ist die Kalibrierart „wie vorgefunden, wie verlassen“ durchzuführen. Sollte während der ersten Kalibrierung der Kalibriergegenstand innerhalb der geforderten Toleranzen liegen, dann ist der Kalibriervorgang mit „wie vorgefunden“ abzuschließen.

Siemens
9LA1110-8QB,Calibration Service

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern