Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DC/DC-Wandler, DC 600 V, DC 24 V/20 A

DC/DC-Wandler, DC 600 V, DC 24 V/20 A

Gleichspannung

Versorgungsspannung DC 600 V

Eingangsspannungsbereich DC 300 bis 900 V

Wirkungsgrad bei Nennbetrieb ca. 95 %

Ausgangsnennspannung DC 24 V,

Einstellbereich 24 bis 28,8 V

Gesamttoleranz statisch +/- 3 %,

Restwelligkeit < 150 mVss

Ausgangsnennstrom 20 A

Umgebungstemperatur -25 bis +70°C

Schutzklasse I, Schutzart IP20

Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1 und EN 50178

Funkentstörung Klasse A nach EN 55022

Zertifiziert nach CE, cULus, CB, GL

Montage auf Normprofilschiene

Siemens
6EP1536-3AA00

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern