Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stromversorgung für Installationsverteiler, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

Stromversorgung für Installationsverteiler, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

1-phasig AC oder DC

Eingangsnennspannung AC 100 bis 240 V, Weitbereich

Für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz und

Gleichstromnetz

Eingangsspannungsbereich AC 85 bis 264 V/DC 110 bis

300 V

Wirkungsgrad bei Nennbetrieb ca. 90 %

Ausgangsnennspannung DC 24 V,

Einstellbereich 22,2 bis 26,4 V

Gesamttoleranz statisch +/- 3 %,

Restwelligkeit < 200 mVss

Ausgangsnennstrom 2,5 A

Umgebungstemperatur -20 bis +70°C

Schutzklasse II, Schutzart IP20

Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1 und EN 50178

Funkentstörung Klasse B nach EN 55022

Zertifiziert nach CE, CB Scheme, cULus, cURus, NEC

Class 2, ATEX, IECEx, Class 1 Div 2, FM, DNV GL, ABS,

SEMI 47, BV, LRS, EAC

Schiffbauapprobation GL

Montage auf Normprofilschiene

Siemens
6EP3332-6SB00-0AY0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern