Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Motorschutz 7SR57

Das Schutzgerät umfasst ein umfassendes funktionales Softwarepaket, das eine Reihe von Schutz-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen bietet, die darauf abzielen, Installations-, Verdrahtungs- und Engineering-Zeit zu reduzieren.

Funktionen

  • Vom Benutzer programmierbare Logik.
  • Zwei programmierbare Faszienfunktionstasten.
  • Vier Paramtergruppen.
  • Passwortschutz – Wartung/Anschluss.
  • Confirmation-ID-Schutz – Einstellung/Steuerung/Sicherheitsprotokoll
  • Selbstüberwachung.
  • Leistungsschalter-Auslöse- und Wartungszähler
  • Trip Timer
  • Bis zu 100 Störfälle
  • Bis zu 5.000 Ereignisse mit einer Auflösung von 1 ms
  • Bis zu 200 Sekunden Wellenformaufzeichnungen.
  • Bedarfs-/Datenprotokolle.

Gerätedesign

  • Größe 6, 8 oder 12, 4HE hohes Gehäuse, einziehbare Geräte.
  • Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 128 Pixel. Text und grafische Anzeige.
  • Bedientastatur mit 7 Tasten - 5x Navigations- und 2x Funktionstasten.
  • 28 frei programmierbare LEDs mit drei wählbaren Farben.

Schutzlackierung

X Keine Schutzlackierung

O Konform beschichtete PCBAs

Sprachen

Vom Benutzer wählbar Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch.

Binäre Ein- und Ausgänge

X 8 Binäreingänge, 6 Binärausgänge

O Bis zu 29 Binäreingänge, 16 Binärausgänge, 3 HS-Binärausgänge.

Messeingänge

X 4 x CT-Eingänge 1A & 5A, 50/60 Hz.

O Bis zu 8 x CT-Eingänge, 4 x VT-Eingänge (40 bis 160 V).

Hilfsspannungen

X Hilfsversorgung 24 bis 250V DC, 100 bis 230V AC.

X Binäreingang, vom Benutzer wählbare Schwellenwerte 24 oder 110 oder 220 V Kommunikationsschnittstellen

X Front Schnittstelle: USB

X Rückseite RS485 serielle Kommunikationsschnittstelle: IEC 60870-5-103,

  Modbus RTU, DNP 3.0.

O Rückseite 2 x RJ45- oder 2 x optische LC-Ethernet-Anschlüsse.

X Ethernet-Protokolle: IEC 61850 (HSR, PRP, RSTP), Modbus TCP, DNP3 TCP.

X SNTP, IEEE 1588 PTP.

Lichtbogen-Blitzdetektor-Eingänge

X Ohne

O 3 x AFD-Eingänge (einschließlich 3 HS-Binärausgänge)

Temperatursensor-Eingänge

X Ohne

O 8x oder 16x Eingänge für TemperatursensorenFunktionalität

X Grundfunktionen

  • Blockierter Läufer (14)
  • Unterströmung (37)
  • Erkennung gebrochener Leiter (46BC)
  • Schutz vor Phasenunwucht (46UB)
  • Phasenumkehr (46PR)
  • Startschutz (48/66)
  • Thermische Überlast (49M)
  • Sofortiger Überstromschutz (50)
  • Momentan berechneter/gemessener Erdschlussschutz (50N/G)
  • Zeitverzögerter Überstromschutz (51)
  • Zeitverzögert berechneter/gemessener Erdschlussschutz (51N/G)
  • Kapazitätsgrenze unterbrechen (50BCL)
  • Ausfall des Leistungsschalters (50BF)
  • CT-Überwachung (60CTS)
  • Auslöse- und Schließstromüberwachung (74TC/CC)
  • Backspin-Monitor (81B)
  • Einschaltstromerkennung (81HB2)
  • Aussperrung (86)
  • Eingeschränkter Erdschlussschutz – hohe Impedanz (87GH)
  • Motor Start/Stopp-Steuerung

O Optionale Funktionen

  • Unterspannungsschutz (27)
  • Stromschutz (32)
  • Sequenz Überspannungsschutz (47)
  • Überwachung des Temperatursensors (49TS)
  • Störlichtbogenerkennung (50AFD)
  • Leistungsfaktor (55)
  • Überspannungsschutz (59)
  • Neutralspannungsverschiebung (59N)
  • VT-Überwachung (60VTS)
  • Gerichteter Überstrom (67)
  • Richtungsberechneter/gemessener Erdschlussschutz (67N/G)
  • Frequenzschutz (81)
  • Motor-Differenzialschutz (87M)
Siemens, Argus
7SR57

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern