Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Spannungsprüfsystem SICAM VDIS Pro

Integrierter phasenselektiver Spannungsanzeiger für Mittelspannungs-Verteilnetze gemäß IEC 62271-213:2021 mit dreiphasiger Daueranzeige.

Anwendung:

Mittelspannungskabelnetze 3,3 kV bis 40,5 kV, 50 Hz/60 Hz, ± 5% Toleranz

Eigenschaften:

  • Spannungsbereich: 3,3 kV bis 40,5 kV
  • Überspannungsanzeige: phasenselektiv
  • Keine interne Batterie oder externe Stromversorgung erforderlich für Spannungsdetektion und -anzeige
  • Anschlussfertig für Kurzschlussanzeiger (SICAM FCM)
  • Integrierte Wiederholungsprüfung: wartungsfrei
  • Werkzeuglose Montage in vorbereiteten Ausschnitten für Mittelspannungsschaltanlagen
  • Frontseitige LRM- Schnittstelle zur Kontrolle der Funktionalität und Genauigkeit des Systems, Prüfanzeige ohne Hilfsenergie
  • 2 LEDs und 2 Relais zur Anzeige und Fernübertragung von Spannungszuständen
  • 1 LED als Statusanzeige für die Hilfsspannung

Konnektivität:

  • Buchsenanschluss X1: Kabelverbindung von der RMU- Paneldurchführung zum Gerät
  • Verbindungskabel (L1, L2, L3, E) LRM-Schnittstellenkabel für den Anschluss eines Kurzschlussanzeigers

Signalisierung:

  • 1 LED grün – Anzeige Hilfsspannung vorhanden
  • 1 LED grün – Anzeige Spannungsfreiheit
  • 1 LED rot – Anzeige Spannung vorhanden
  • 1 LCD Anzeige

Hilfsspannung:

  • Von DC 24 V bis 250 V (-20 % bis 10 %)
  • Von AC 110 V bis 240 V (-20 % bis 10 %)

Digitalausgang:

  • 2 Relais

Temperaturbereich:

  • -40 °C bis +75 °C

Schutzklasse:

  • Gerätefront: IP54
  • Geräterückseite: IP20

Gehäuse:

  • Polycarbonatgehäuse zur bündigen Montage in Schaltanlagen
Siemens, SICAM
6MD2330-3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern