Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Gateway, KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21

Gateway, KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21

  • KNX-Gerät mit zwei unabhängigen DALI-Schnittstellen, an die pro Kanal bis zu 64 DALI-Aktoren (z.B. EVG mit DALI-Schnittstelle) und zusätzlich DALI-Sensoren (z.B. DALI-Tasterschnittstelle, Präsenzmelder) anschließbar sind
  • Spannungsversorgung
    KNX Busspannung: erfolgt über die Buslinie
    KNX Busstrom: 5 mA

Elektronik und DALI-Schnittstelle:

  • integriertes Netzgerät für
    AC 110-240 V, 50-60 Hz
    DC 120-240 V
  • Leistungsaufnahme: max. 11 W
  • Ein-/ Ausgänge
    * Netzanschluss: 3-polig (L, N, Erde)
    * DALI-Schnittstelle nach IEC 62386: max. 64 DALI-EVG pro Kanal (je max. 2mA) mit > 8 kOhm Eingangsimpedanz
    * max. Anzahl von Sensoren pro Kanal abhängig von der Stromaufnahme der Sensoren (typ. 10 mit je ca. 6 mA)
  • DALI-Spannungsversorgung pro Kanal:
    * ca. DC 19 V, potentialfrei, kurzschlussfest
    * max. Strom: I max = 250 mA
    * max. garantierter Strom: In max  = 190 mA
Siemens
5WG11411AB21

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern