Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Jalousie-Aktor, N523/11, 8-fach, 8 TE

Jalousie-Aktor, N523/11, 8-fach, 8 TE

  • zur getrennten Ansteuerung von, pro Aktorkanal, je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern
  • mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nennspannung AC 230 V, 6 A (Ohmsche Last)
  • mit 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluss (Auf, Ab), mit Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu parametrieren sind
  • mit Kommunikations-Objekten pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen
  • mit Kommunikationsobjekten zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert (so genau wie es die Antriebsmechanik ermöglicht)
  • mit automatischem Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage
  • mit integrierter 1-bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und Lamellen
  • mit integrierter 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
  • mit optionalem Objekt Sonne zur Aktivierung / Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
  • mit Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes
  • mit Vorrang des Handbetriebs gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
  • mit optionalem Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb und zum Fahren des Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
  • mit Alarmobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte Sicherheitsstellung (z.B. bei Windalarm) und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht
  • mit Fahrsperre-Objekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in der aktuellen Stellung (z.B. beim Reinigen von Außenjalousien)
  • mit Statusobjekten pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automatischen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Prozentwert
  • mit optionalen Statusobjekten zum Melden, dass die untere bzw. obere Endlage erreicht ist
  • mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V
  • mit grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
  • mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
  • mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
  • mit je zwei Tastern pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbetrieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei Anliegen von AC 230V, auch bei fehlender Busspannung und unterbrochener bzw. noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation
  • mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast
  • Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene
  • als max. 8 TE breites Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7,5
Siemens
5WG15231AB11

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern