Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

KNX/DALI Gateway plus N 141/03, mit Notbeleuchtung, mit Sensoren

KNX/DALI Gateway plus N 141/03, mit Notbeleuchtung, mit Sensoren

  • zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), die eine DALI-Schnittstelle besitzen
  • mit einem DALI-Ausgang nach IEC 62386, an die über eine DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVG und zusätzlich mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar sind
  • mit integriertem Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge
  • mit DALI-Ausgangsspannung von ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
  • mit Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt
  • mit LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
  • mit einem Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
  • mit einem Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
  • mit einer LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
  • mit Aufteilung der max. 64 DALI-EVGs auf max. 16 DALI-Gruppen, die gruppenweise oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) und Status- und Leuchtmittelausfall melden
  • mit konfigurierbaren Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb)
  • mit konfigurierbaren Standardanwendungen ohne Software (ETS)
  • mit einer parametrierbaren Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
  • mit Zeitschaltfunktion für Tag, Woche und Datum und zusätzlich mit Astrofunktion
  • mit Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
  • mit Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
  • mit Umsetzung von Dimmbefehlen in eine temporäre Sollwertverschiebung bei EVGs mit integrierter Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor
  • mit einstufigem oder zweistufigem Zeitschalterbetrieb
  • mit bis zu 4 integrierten Effektsteuerungen für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte
  • mit Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
  • mit Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder speichern in einen persistenten Speicher mit Speicherüberwachung über Objekt
  • mit Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung und Dauerprüfung
  • mit Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
  • mit Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
  • mit Auslösung Notbetrieb bei Ausfall einer parametrierbaren Anzahl EVG
  • mit Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während der Notlichtprüfung
  • mit Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten
  • mit bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
  • mit integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen
  • mit 16 integrierten 2-Punkt-Reglern zur Helligkeitsregelung
  • mit 16 integrierten Konstantlichtreglern für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
  • mit Eingabemöglichkeit der CIN zur eindeutigen Zuordnung eines DALI-EVG bei der Inbetriebnahme
  • mit der Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern
  • mit Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVG, Gruppen, Szenen und Effekte mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway
  • mit Zuordnung der DALI-Sensoren mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway
  • mit integriertem KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA)
  • mit KNX-Busanschluss über Busklemme
  • als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, max. Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Siemens
5WG11411AB03

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern